Προδιαγραφές συστημάτων UPS 750 kW
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Είσοδος | Συνδέσεις | IEC: L1, L2, L3,
PE * ULQ: L1, L2, L3 + G * |
||||
| Εύρος τάσης εισόδου (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| Συχνότητα (Hz) | 40-70 | |||||
| Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) |
1225 |
1162 |
1119 |
1050 |
969 |
|
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)* |
1381 |
1327 |
1278 |
1199 |
1136 |
|
| Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) |
1335 |
1248 | 1140 | |||
| Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC". | |||||
| Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 100 kA RMS | |||||
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) | <3% σε φορτίο 100%, <4% σε φορτίο 50%, <9% σε φορτίο 25% | |||||
| Συντελεστής ισχύος εισόδου | 0,99 σε φορτίο>40%, 0,98 σε φορτίο>20%, 0,97 σε φορτίο >10% | |||||
| Προστασία | Ρελέ ισχύος | |||||
| Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος | Προσαρμόσιμο 1-300 δευτερόλεπτα | |||||
| Παράκαμψη | Συνδέσεις | IEC I/O 1250 kW
και I/O 1500 kW: L1, L2, L3, N, PE ή L1, L2, L3, PE * UL I/O 1250 kW: L1, L2, L3, G ή L1, L2, L3, N, G UL I/O 1500 kW*: L1, L2, L3, G |
||||
| Εύρος τάσης παράκαμψης (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| Συχνότητα (Hz) | 50 ή 60 | |||||
| Εύρος συχνότητας (Hz) | Με δυνατότητα προγραμματισμού: ±0,1, ±3, ±10. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ±3 | |||||
| Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) |
1220 |
1159 |
1117 |
1054 |
964 |
|
| Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC". | |||||
| Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | I/O 1250 kW: 100
kA Icw I/O 1500 kW: 100 kA RMS (προσαρμοσμένο από εσωτερικό διαμορφωμένο διακόπτη με μαγνητική απόζευξη με μέγιστο όριο 90 kA) |
|||||
| Θυρίστορ I²t (kA*s²) | 1250 kW Ε/Ε:
9680 1500 kW Ε/Ε: 16245 |
1250 kW Ε/Ε:
9165 1500 kW Ε/Ε: 16245 |
||||
| Μαγνητική απόζευξη BF2 | I/O 1250 kW: 39
kA I/O 1500 kW: 39 kA |
|||||
| Προστασία | 1250 kW Ε/Ε
με προεγκατεστημένον
διακόπτη ανατροφοδότησης
BF2: Ενσωματωμένος
διακόπτης με
απόζευξη για
την προστασία
από ανατροφοδοσία 1250 kW Ε/Ε με εγκατεστημένο GVXOPT001: Ενσωματωμένος διακόπτης με απόζευξη για την προστασία από ανατροφοδοσία 1500 kW Ε/Ε με εγκατεστημένο BF2: Ενσωματωμένος διακόπτης με απόζευξη για την προστασία από ανατροφοδοσία |
|||||
| Έξοδος | Συνδέσεις | IEC I/O 1250 kW
και I/O 1500 kW: L1, L2, L3, N, PE ή L1, L2, L3, PE UL I/O 1250 kw: L1, L2, L3, G, GEC* ή L1, L2, L3, N, G UL I/O 1500 kW*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
| Χωρητικότητα υπερφόρτωσης | Κανονική
λειτουργία:
150% για 1 λεπτό,
125% για 10 λεπτά Λειτουργία μπαταρίας: 128% για 10 δευτερόλεπτα, 115% για 1 λεπτό Λειτουργία παράκαμψης: 110%* συνεχές, 1000% για 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου για συστήματα με ερμάριο I/O 1250 kW και 1000% for 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου για συστήματα με ερμάριο I/O 1500 kW |
|||||
| Ανοχή τάσης εξόδου | Ισορροπημένο φορτίο: ±1%, Μη ισορροπημένο φορτίο: ±3% | |||||
| Απόκριση δυναμικού φορτίου | ±5% μετά από 2 ms, ±1% μετά από 50 ms | |||||
| Συντελεστής ισχύος εξόδου | 1 | |||||
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 1140 | 1083 | 1043 | 984 | 902 | |
| Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* | Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC". | |||||
| Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* | 100 kA RMS | |||||
| Δυνατότητες βραχυκυκλώματος εξόδου αντιστροφέα | Διαφέρει με τον χρόνο. Δείτε τις τιμές του γραφήματος και του πίνακα στο Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη). | |||||
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) | <2% σε 100% γραμμικό φορτίο, <3% σε 100% μη γραμμικό φορτίο | |||||
| Συχνότητα εξόδου (Hz) | 50/60 (συγχρονισμός σε παράκαμψη), 50/60 Hz ±0,1% (εκτός συγχρονισμού) | |||||
| Ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) | Με δυνατότητα προγραμματισμού: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | |||||
| Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC/EN62040-3) | Διπλής μετατροπής: VFI-SS-111 | |||||
| Συντελεστής κορυφής φορτίου | Έως και 3 (THDU < 5%) | |||||
| Συντελεστής ισχύος φορτίου | 0,7 με αποτέλεσμα 0,5 καθυστέρηση χωρίς μείωση | |||||
| Μπαταρία (VRLA) | Φόρτιση σε % της ισχύος εξόδου | 35% σε ≤ 80% φορτίο, 12% σε 100% φορτίο | 40% σε ≤ 80% φορτίο, 15% σε 100% φορτίο | |||
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) | 90 σε φορτίο 100%, 262 σε φορτίο <80% | 112,5 σε φορτίο 100%, 300 σε φορτίο 80% | ||||
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) | 480 | |||||
| Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) | 546 | |||||
| Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) | 384 | |||||
| Τέλος τάσης αποφόρτισης (χωρίς φορτίο) (VDC) | 420 | |||||
| Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) | 1634 | |||||
| Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) | 2043 | |||||
| Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 50 kA | |||||
| Μέγιστος εφεδρικός χρόνος μπαταρίας | Χωρίς όριο | |||||
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) | -3,3 mV ανά °C για T ≥ 25° C, 0 mV ανά °C για T < 25 °C | |||||
| Ρεύμα με κυμάτωση | < 5% C20 (5 λεπτά εφεδρικός χρόνος) | |||||
| Έλεγχος μπαταριών | Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο) | |||||
| Προστασία βαθιάς εκφόρτισης | Ναι | |||||
| Επαναφόρτιση βάσει θερμοκρασίας μπαταρίας | Ναι | |||||