990-5783K-034

IEC Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruması ve Kablo Kesitleri

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Yukarıya yönlü koruma için kolayca erişilebilen bir kesici gereklidir. Maksimum hata akım kesme zamanı: %200 girişte 46 saniye.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.12 ve B.52.13 tablolarını temel almaktadır:

  • 90°C iletkenleri

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır veya alüminyum iletken kullanımı

  • DC kablolar için F4 kurulum yöntemi ve AC kablolar için F5 kurulum yöntemi, delikli kablo kanalı içindeki tek kat için düzeltilmiş.

PE kabloları, IEC 60364-5-54 tablo 54.2'ye göre minimum koruyucu iletken kesit alanına göre boyutlandırılmıştır.

NOT: PE boyutunu daima bütün elektrik tesisatına göre dikkate alın. PE iletkeninin minimum boyutu, yüksek PE iletken akım ekipmanı için yerel güvenlik düzenlemelerine uyumlu olmalıdır.

Ortam sıcaklığı 30°C'den yüksekse IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

NOT: Alüminyum iletkenlerin kullanımı, paralel Lityum-İyon akü kabinlerinin sayısını sınırlandırabilir. Daha fazla bilgi için Schneider Electric ile iletişime geçin.
DUYURU
Ekipman hasarı tehlikesi
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için aşağıdaki öneriler geçerlidir:
  • Bypass kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Çıkış kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Giriş kabloları, tek bir şebeke sistemindeki tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Kablo oluşturma tavsiyelerine uyulmalıdır.
  • Bypass/giriş ve çıkış ana şalterindeki bara düzeninin reaktansı tüm UPS'ler için aynı olmalıdır.
Yukarıdaki tavsiyelere uyulmazsa sonuç, tek tek UPS'lerin bypass ve aşırı yüklenmesinde eşit olmayan yük paylaşımı olabilir.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
DUYURU
Cihazın istenmeden çalıştırılma riski
Toprak arızası koruması olarak artık akımla çalışan bir koruma cihazı (RCD-B) kullanılıyorsa, RCD-B bu ürünün kaçak akımında devreye girmeyecek şekilde boyutlandırılmalıdır. Başlangıç kaçak akımı 3 A'ya kadar çıkabilir. Sürekli maksimum kaçak akım 350 mA'dır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

UPS Giriş/Bypass Terminallerinde IEC ve Minimum Muhtemel Faz-Toprak Kısa Devresi için Yukarı Akış Koruması

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Yukarı akış aşırı akım koruma cihazı (ve ayarları), UPS'nin giriş/bypass terminallerinde hesaplanan veya ölçülen minimum muhtemel faz-toprak kısa devre akımı için 0,2 saniye içinde bir bağlantı kesme süresi sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Yukarı akış aşırı akım koruma cihazı ayarlanabilir kısa zaman korumalı bir devre kesici ise UPS'nin giriş/bypass terminallerinde hesaplanan veya ölçülen faz-toprak kısa devre akımı için 0,2 saniye gereksinimini karşılamak üzere kısa zaman koruma akımını ve kısa zaman gecikmesini (varsa) ayarlamak mümkündür.

1250 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruma ve Kablo Kesitleri

NOT: 1250 G/Ç kabini için mümkün olduğunca küçük çaplı esnek bakır güç kablolarının kullanılması tavsiye edilir. Bu kW değeri için gereken güç kablolarının sayısı, büyük ve esnek olmayan güç kablolarının kurulumunu daha zor hale getirir.
  Maksimum OCPD (A) Faz başına kablo boyutu(AWG/kcmil)(mm2)
Bakır/Alüminyum
PE kablo boyutu (mm2
Bakır/Alüminyum
Gerilim (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Giriş 2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
Bypass 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Çıkış 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Akü 4000 4000 4000 4000 6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300

1500 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruma ve Kablo Kesitleri

  Maksimum OCPD (A) Faz başına kablo boyutu(AWG/kcmil)(mm2)
Bakır/Alüminyum
PE kablo boyutu (mm2
Bakır/Alüminyum
Gerilim (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Giriş 3200* 3200* 3200* 2500* 7x240/
9x240
7x240/
9x240
7x240/
9x240
6x240/
8x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
3x240/
4x240
Bypass 2500* 2500* 2500* 2000* 6x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
6x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
3x240
Çıkış 2500* 2500* 2500* 2000* 6x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
6x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
3x240
Akü 4000 4000 4000 4000 8x240/
10x240
8x240/
10x240
8x240/
10x240
8x240/
10x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240

IEC için Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları

Kablo boyutu mm2 Cıvata boyutu Kablo pabucu türü
16 M10 x 40 mm TLK 16-10
25 M10 x 40 mm TLK 25-10
35 M10 x 40 mm TLK 35-10
50 M10 x 40 mm TLK 50-10
70 M10 x 40 mm TLK 70-10
95 M10 x 40 mm TLK 95-10
120 M10 x 40 mm TLK 120-10
150 M10 x 40 mm TLK 150-10
185 M10 x 40 mm TLK 185-10
240 M10 x 40 mm TLK 240-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?