990-5783L-022

Specificaties voor 750 kW UPS met 1500 kW I/O-behuizing

  Spanning (V) 380 400 415 440 480
Ingang Aansluitingen IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Ingangsspanningsbereik (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frequentie (Hz) 40-70
Nominale ingangsstroom (A)

1225

1162

1119

1050

969

Maximale ingangsstroom (A)*

1381

1327

1278

1199

1136

Begrenzing ingangsstroom (A)

1335

1248 1140
Minimaal kortsluitvermogen Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes – IEC voor details.
Maximaal kortsluitvermogen 100 kA RMS
Totale harmonische vervorming (THDI) < 3% bij 100% belasting, < 4% bij 50% belasting, < 9% bij 25% belasting
Vermogensfactor ingang 0,99 bij > 40% belasting, 0,98 bij > 20% belasting, 0,97 bij > 10% belasting
Bescherming Afsluitrelais
Overdrachttijd Aanpasbaar 1-300 seconden
Bypass Aansluitingen IEC: L1, L2, L3, N, PE of L1, L2, L3, PE *
UL*: L1, L2, L3, G
Bypass-spanningsbereik (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequentie (Hz) 50 of 60
Frequentiebereik (Hz) Programmeerbaar: ± 0,1, ± 3, ± 10. Standaardinstelling is ± 3
Nominale bypass-stroom (A)

1220

1159

1117

1054

964

Minimaal kortsluitvermogen Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes – IEC voor details.
Maximaal kortsluitvermogen 100 kA RMS (afgestemd door een interne schakelaar met een magnetische piekuitschakeling van 90 kA)
Thyristor I²t (kA*s²) 16245 16245
BF2 magnetische uitschakeling 39 kA
Bescherming Schakelaar met automatische uitschakeling voor terugvoedingsbeveiliging
Uitgang Aansluitingen IEC: L1, L2, L3, N, PE of L1, L2, L3, PE
UL*: L1, L2, L3, G, GEC*
Capaciteit overbelasting Normaal bedrijf: 150% voor 1 minuut, 125% voor 10 minuten
Batterijbedrijf: 128% voor 10 seconden, 115% voor 1 minuut
Bypassbedrijf: 110%* continu, 1000% voor 100 milliseconden
Tolerantie uitgangsspanning Gebalanceerde belasting: ± 1%, niet-gebalanceerde belasting: ± 3%
Respons dynamische belasting ±5% na 2 ms, ±1% na 50 ms
Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 1140 1083 1043 984 902
Minimaal kortsluitvermogen* Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging en kabeldoorsnedes – IEC voor details.
Maximaal kortsluitvermogen* 100 kA RMS
Kortsluitcapaciteiten van uitgang van omvormer Varieert met de tijd. Zie grafiek en tabelwaarden in Kortsluitcapaciteiten van omvormer (bypass niet beschikbaar).
Totale harmonische vervorming (THDU) < 2% bij 100% lineaire belasting, < 3% bij 100% niet-lineaire belasting
Uitgangsfrequentie (Hz) 50/60 (gesynchroniseerd met bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (free-running)
Frequentieverandering (Hz/s) Programmeerbaar: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC/EN62040-3) Dubbele conversie: VFI-SS-111
Piekfactor belasting Tot en met 3 (THDU < 5%)
Vermogensfactor belasting 0,7 voorijlend tot 0,5 naijlend zonder reductie
Batterij (VRLA) Laadvermogen in % van uitgangsvermogen 35% bij ≤ 80% belasting, 12% bij 100% belasting 40% bij ≤ 80% belasting, 15% bij 100% belasting
Maximaal laadvermogen (kW) 90 bij 100% belasting, 262 bij < 80% belasting 112,5 bij 100% belasting, 300 bij 80% belasting
Nominale batterijspanning (VDC) 480
Nominale laadspanning (VDC) 546
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) 384
Einde ontladingsspanning (geen belasting) (VDC) 420
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A) 1634
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A) 2043
Maximaal kortsluitvermogen 50 kA
Maximale autonomietijd van batterij Onbeperkt
Temperatuurcompensatie (per cel) -3,3 mV per °C voor T ≥ 25 °C, 0 mV per °C voor T < 25 °C
Rimpelstroom < 5% C20 (5 minuten autonomietijd)
Batterijtest Handmatig/automatisch (selecteerbaar)
Bescherming tegen diepe ontlading Ja
Opladen volgens batterijtemperatuur Ja
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?