Spesifikasjoner for 750 kW UPS
| Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngang | Tilkoplinger | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
| Inngangsspenningsintervall (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| Frekvens (Hz) | 40–70 | |||||
| Nominell inngangsstrøm (A) |
1225 |
1162 |
1119 |
1050 |
969 |
|
| Maksimal inngangsstrøm (A)* |
1381 |
1327 |
1278 |
1199 |
1136 |
|
| Inngangstrømsbegrensning (A) |
1335 |
1248 | 1140 | |||
| Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer. | |||||
| Maksimal kortslutningsgrad | 100 kA RMS | |||||
| Total harmonisk forvrengning (THDI) | < 3 % ved 100 % last, < 4 % ved 50 % last, < 9 % ved 25 % last | |||||
| Inngangseffektfaktor | 0,99 ved > 40 % last, 0,98 ved > 20 % last, 0,97 ved > 10 % last | |||||
| Beskyttelse | Kontaktorer | |||||
| Ramp-in | Adaptiv 1–300 sekunder | |||||
| Bypass | Tilkoplinger | IEC 1250 kW I/U
og 1500 kW I/U: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE * UL 1250 kW I/U: L1, L2, L3, G eller L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/U*: L1, L2, L3, G |
||||
| Bypasspenningsintervall (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| Frekvens (Hz) | 50 eller 60 | |||||
| Frekvensintervall (Hz) | Programmerbart: ±0,1, ±3, ±10. Standard er ±3 | |||||
| Nominell bypasstrøm (A) |
1220 |
1159 |
1117 |
1054 |
964 |
|
| Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer. | |||||
| Maksimal kortslutningsgrad | 1250 kW I/U: 100
kA Icw 1500 kW I/U: 100 kA RMS (kondisjonert av den interne maksimalavbryteren med en magnetisk tripputløser som har en toppverdi på 90 kA) |
|||||
| Tyristor I²t (kA*s²) | 1250 kW I/U:
9680 1500 kW I/U: 16245 |
1250 kW I/U:
9165 1500 kW I/U: 16245 |
||||
| BF2 magnetisk utløser | 1250 kW I/U: 39
kA 1500 kW I/U: 39 kA |
|||||
| Beskyttelse | 1250 kW I/U
med forhåndsinstallert tilbakematingsbryter BF2: Maksimalavbryter
med utløser for tilbakematingsvern 1250 kW I/U med GVXOPT001 installert: Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern 1500 kW I/U med forhåndsinstallert tilbakematingsbryter BF2: Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern |
|||||
| Utgang | Tilkoplinger | IEC 1250 kW I/U
og 1500 kW I/U: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE UL 1250 kw I/U: L1, L2, L3, G, GEC* or L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/U*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
| Overbelastningskapasitet | Normal drift: 150 %
i 1 minutt, 125 % i 10 minutter Batteridrift: 128 % i 10 sekunder, 115 % i 1 minutt Bypassdrift: 110 %* kontinuerlig, 1000 % i 60 millisekunder for systemer med et 1250 kW I/U-kabinett, og 1000 % i 100 millisekunder for systemer med 1500 kW I/U-kabinett |
|||||
| Toleranse for utgangsspenning | Balansert last: ± 1 %, Ikke-balansert last: ±3 % | |||||
| Respons på dynamisk last | ±5 % etter 2 ms, ±1 % etter 50 ms | |||||
| Utgangseffektfaktor | 1 | |||||
| Nominell utgangstrøm (A) | 1140 | 1083 | 1043 | 984 | 902 | |
| Minimum kortslutningsgrad* | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer. | |||||
| Maksimal kortslutningsgrad* | 100 kA RMS | |||||
| Kortslutningsevnen til vekselretterutgang | Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig). | |||||
| Total harmonisk forvrengning (THDU) | < 2 % ved 100 % lineær last, < 3 % ved 100 % ikke-lineær last | |||||
| Utgangsfrekvens (Hz) | 50/60 (synkronisert til bypass), 50/60 Hz ±0,1 % (friløpssystem) | |||||
| Stigehastighet (Hz/sek) | Programmerbart: 0,25, 0.5, 1, 2, 4, 6 | |||||
| Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC/ EN62040-3) | Dobbel konvertering: VFI-SS-111 | |||||
| Amplitudefaktor for last | Opptil 3 (THDU < 5 %) | |||||
| Lasteffektfaktor | 0,7 kapasitiv til 0,5 induktiv uten effektreduksjon | |||||
| Batteri (VRLA) | Ladeeffekt i % av utgangseffekt | 35 % ved ≤ 80 % last, 12 % ved 100 % last | 40 % ved ≤ 80 % last, 15 % ved 100 % last | |||
| Maksimum ladeeffekt (kW) | 90 ved 100 % last, 262 ved < 80 % last | 112,5 ved 100 % last, 300 ved 80 % last | ||||
| Nominell batterispenning (VDC) | 480 | |||||
| Nominell flytespenning (VDC) | 546 | |||||
| Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) | 384 | |||||
| Spenning på slutten av utladning (ingen last) (VDC) | 420 | |||||
| Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) | 1634 | |||||
| Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) | 2043 | |||||
| Maksimal kortslutningsgrad | 50 kA | |||||
| Maksimal batteribackuptid | Ubegrenset | |||||
| Temperaturkompensasjon (per celle) | –3,3 mV per °C for T ≥ 25 °C, 0 mV per °C for T < 25 °C | |||||
| Rippelstrøm | < 5 % C20 (5 minutters backuptid) | |||||
| Batteritest | Manuell/automatisk (valgbar) | |||||
| Dyputladningsbeskyttelse | Ja | |||||
| Oppladning i henhold til batteritemperatur | Ja | |||||