Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura |
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) con reducción del régimen a 75 % de potencia* |
-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) para sistemas sin baterías |
| Humedad relativa | 5-95 % sin condensación | 10-80 % sin condensación |
|
Reducción del régimen nominal por altitud según ANSI C57.96–1999* |
1000 m (3300 ft): 1,000 |
0-15 000 m (0-50 000 ft) |
| Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad |
62 dB a 70 % de carga 69,5 dB a 100 % de carga para
sistemas de 400 V |
|
| Grado de protección |
IP20 |
|
| Color |
RAL 9003 blanco |
|