990-6264G-037

外部信号线的接口板位置概述

按照“将外部信号线敷设到各接口板上”中的步骤将外部信号线敷设到各接口板上。

Class 2/SELV

接口板 接线端子 说明 参见
0P6547 J4931, J4932 +24 V SELV 紧急停机 (EPO) 连接
J4936-J4938 EPO 连接
0P6548 J5502-J5505, J5510 输入接点 IN1-IN5 输入接点和输出继电器概述
J5506 输入接点 IN9
J5520-J5525, J5528 输出继电器 OUT8、9、10
J5527 Kirk Key 控制 与开关装置的信号线连接(接口板 0P6547、0P6548、0P6549)
J5514 UOB 指示灯控制
J5515 MBB 指示灯控制
J5516 SIB 指示灯控制
J5517 SSIB 指示灯控制
J5509 冗余 UOB AUX
0P3643 PBUS1, PBUS2 PBUS PBUS 线缆连接(接口板 0P3643)
0P6502   Modbus Modbus 连接(接口板 0P6502)

非 Class 2/SELV

接口板 接线端子 说明 参见
0P6547 J4939–J4941* 可配置输出继电器 OUT1、OUT2、OUT3 输入接点和输出继电器概述
0P6549 J5607 MBB 与开关装置的信号线连接(接口板 0P6547、0P6548、0P6549)
J5608 SIB
J5620 SSIB
J5621 UOB
J5622 UIB
J5611, J5612, J5613 外部同步 - L1、L2、L3 外部同步信号线
J5609 电池断路器 1 与标准电池柜的信号电缆连接(接口板 0P6547、0P6549、0P6552)与电池断路器柜的信号线连接(接口板 0P6547、0P6548、0P6549)
J5610 电池断路器 2
0P6548 J5529 电池温度传感器 1
0P6547 J4942, J4943 24 V 电源 1
J4929, J4930 24 V 电源 2
J4923 DC 分励脱扣装置 1
J4924 DC 分励脱扣装置 2
0P6552 J9019 电池断路器 3
J9020 电池断路器 4
J9021 电池温度传感器 2
J9022, J9023 24 V 电源 3
J9024, J9025 24 V 电源 4
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?