990-6264H-037

建议的上游保护和线缆规格 – UL

小心
小心火灾
  • 仅使用以下规格进行电路连接。
  • 根据美国国家电气标准、ANSI/NFPA70 和加拿大电气标准第一部分 C22.1 规定,所连接的电路中必须安装最大支路过流保护装置(规格参见以下 UPS 额定值表)。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 过流保护装置可使用其他厂家产品。
注: 所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准(国家电气标准、ANSI/NFPA70)。

本手册中的线缆规格基于《国家电气标准》(NEC) 2014 版中的表 310.15,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线 (THHN) - 75 °C 端接

  • 每个电路中不得超过三根带电导线

  • 环境温度不超过 30°C

  • 使用铜导线或铝导线

  • 100% 额定断路器

  • 标称工作条件

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 NEC 修正系数选择更高规格或额外的平行导线。允许的最大导线规格为 600 kcmil。

设备接地导线 (EGC) 的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122“接地设备的最小导线规格”。

注: 请始终根据整个电气系统来考虑接地导线规格。
注: 使用铝导线可能会限制锂电池柜的并联数量。更多详情,请联系施耐德电气。
注意
小心设备损坏
为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载,请遵循以下建议:
  • 所有 UPS 的旁路线缆长度必须相等。
  • 所有 UPS 的输出线缆长度必须相等。
  • 在单市电系统中,所有 UPS 的输入线缆长度必须相等。
  • 必须遵循建议的线缆排列方式。
  • 所有 UPS 的旁路/输入和输出开关设备中的铜排布局电抗必须相等。
如果不遵循以上建议,可能会导致旁路负载分担不均和单台 UPS 过载。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

建议的上游保护和线缆规格 - 500 kW UPS

  最大 OCPD (A) 每相的线缆规格 (AWG/kcmil)
/
EGC 线缆规格 (AWG/kcmil)*
/
输入 800 (Ir = 1.0) 2x500 / 3x400 1x1/0 / 1x3/0
旁路 700 (Ir = 1.0) 2x350 / 2x500 1x1/0 / 1x3/0
输出 700 (Ir = 1.0) 2x350 / 2x500 1x1/0 / 1x3/0
电池 1600 (Ir = 0.9) 4x500 / 5x500 1x4/0 / 1x350

建议的上游保护和线缆规格 - 625 kW UPS

  最大 OCPD (A) 每相的线缆规格 (AWG/kcmil)
/
EGC 线缆规格 (AWG/kcmil)*
/
输入

1000 (Ir = 1.0)

3x400 / 3x600

1x2/0 / 1x4/0

旁路

800 (Ir= 1.0)

2x600 / 3x400

1x1/0 / 1x3/0

输出

800 (Ir = 1.0)

2x600 / 3x400

1x1/0 / 1x3/0

电池

2000 (Ir = 0.9)

5x500 / 6x500

1x250 / 1x400

建议的上游保护和线缆规格 - 750 kW UPS

  最大 OCPD (A) 每相的线缆规格 (AWG/kcmil)
/
EGC 线缆规格 (AWG/kcmil)*
/
输入

1200 (Ir = 1.0)

3x600 / 4x500

1x3/0 / 1x250

旁路

1000 (Ir = 1.0)

3x400 / 3x600

1x2/0 / 1x4/0

输出

1000 (Ir = 1.0)

3x400 / 3x600

1x2/0 / 1x4/0

电池

2500 (Ir = 0.9)

6x500 / 7x600

1x350 / 1x600

建议的上游保护和线缆规格 - 800 kW UPS

  最大 OCPD (A) 每相的线缆规格 (AWG/kcmil)
/
EGC 线缆规格 (AWG/kcmil)*
/
输入

1600 (Ir = 0.8)

4x400 / 4x600

1x4/0 / 1x350

旁路 1000

3x400 / 3x600

1x2/0 / 1x4/0

输出 1000

3x400 / 3x600

1x2/0 / 1x4/0

电池

2500 (Ir = 0.9)

6x500 / 7x600

1x350 / 1x600

建议的上游保护和线缆规格 - 1000 kW UPS

  最大 OCPD (A) 每相的线缆规格 (AWG/kcmil)
/
EGC 线缆规格 (AWG/kcmil)*
/
输入

1600 (Ir = 1.0)

4x600 / 5x600

1x4/0 / 1x350
旁路

1600 (Ir = 0.8)

4x400 / 4x600

1x4/0 / 1x350
输出

1600 (Ir = 0.8)

4x400 / 4x600

1x4/0 / 1x350
电池

3000 (Ir = 1.0)

8x500 / 9x600

1x400 / 1x600

建议的上游保护和线缆规格 - 1100 kW UPS

注: 对于 1250 I/O 机柜,电源线最好使用直径最小的柔性铜线。该额定功率所需的电源线较多,因此大型硬电源线更难安装。
  最大 OCPD (A) 每相的线缆规格 (AWG/kcmil)
/
EGC 线缆规格 (AWG/kcmil)*
/
输入

2000 (Ir = 0.9)

5x500 / 6x500

1x250 / 1x400
旁路

1600 (Ir = 0.9)

4x500 / 5x500

1x4/0 / 1x350
输出

1600 (Ir = 0.9)

4x500 / 5x500

1x4/0 / 1x350
电池

3000 (Ir = 1.0)

8x500 / 9x600

1x400 / 1x600

建议的上游保护和线缆规格 - 1250 kW UPS

注: 对于 1250 I/O 机柜,电源线最好使用直径最小的柔性铜线。该额定功率所需的电源线较多,因此大型硬电源线更难安装。
  最大 OCPD (A) 每相的线缆规格 (AWG/kcmil)
/
EGC 线缆规格 (AWG/kcmil)*
/
输入

2000 (Ir = 1.0)

5x600 / 6x600

1x250 / 1x400
旁路

1600 (Ir = 1.0)

4x600 / 5x600

1x4/0 / 1x350
输出

1600 (Ir = 1.0)

4x600 / 5x600

1x4/0 / 1x350
电池

4000 (Ir = 0.9)

9x600 / 11x600

2x250 / 2x400

建议铜线所用的螺栓和线耳规格

线缆规格 接线端子螺栓直径 线耳型号 压接工具 模具
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 黑色 P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 橙色 P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 紫色 P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 白色 P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 红色 P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 棕色 P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A 粉色 P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 黑色 P106

建议铝线所用的螺栓和线耳规格

线缆规格 接线端子螺栓直径 线耳型号 压接工具 模具
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 橄榄色 P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 红宝石色 P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 红色 P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 蓝色 P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 绿色 P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 粉色 P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 黑色 P106
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.