电源柜随附的安装套件
安装套件 0H-9102
注: 这些安装套件均随相应的电源柜一起提供。
部件 | 使用范围 | 件数 |
---|---|---|
电源柜背面固定支架 0M-818242 | 安装背面固定支架 |
1 ![]() |
M8 x 20 六角梅花螺钉,带垫圈
803-8590
|
2 ![]() |
|
电源柜正面固定支架 0M-816684 | 安装正面固定支架 |
1 ![]() |
长款顶部并柜支架 0M-821220 | 机柜的摆放 |
1 ![]() |
M6 x 16 梅花螺钉,带垫圈
803-0686
|
15 ![]() |
|
M10 螺母及垫圈
803–1005
|
24 ![]() |
|
M10 x 35 六角梅花螺钉,带垫圈
803–8587
|
12 ![]() |
|
1 mm 调平垫片
870-98678
|
10 ![]() |
|
接地互联铜排 880–99027 | 妥善保存以备现场服务代表使用。铜排应由施耐德电气工程师在装配服务期间安装。 |
1 ![]() |
M8 螺母及垫圈
803-8007
|
4 ![]() |
|
M8 x 35 mm 六角梅花螺栓,带垫圈
803-8588
|
4 ![]() |
|
电源柜与电源柜(零线)之间的互联铜排 880-10146 和 880-9720 |
1 ![]() |
|
电源柜与电源柜(电池 +)之间的互联铜排 0M-140035 |
1 ![]() |
|
电源柜与电源柜(输出)之间的互联铜排 0M-97886 |
3 ![]() |
|
电源柜与电源柜(电池 -)之间的互联铜排 0M-819336 |
1 ![]() |
|
电源柜与电源柜(输入)之间的互联铜排 0M-97885 |
3 ![]() |