990-6264E-001

Vægt og mål for UPS-enheder med 1250 kW I/O-skab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
  • GVX500K500NHS

  • GVX500K500NGS

  • GVX500K750NHS

  • GVX500K750NGS

  • GVX500K1000NHS

  • GVX500K1000NGS

  • GVX500K1250NHS

  • GVX500K1250NGS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

1700
2 x 540
620

1970

2400
2 x 600
1200

900

  • GVX625K625NHS

  • GVX625K625NGS

  • GVX625K1000NHS

  • GVX625K1000NGS

  • GVX750K500NHS

  • GVX750K500NGS

  • GVX750K750NHS

  • GVX750K750NGS

  • GVX750K1000NHS

  • GVX750K1000NGS

  • GVX750K1250NHS

  • GVX750K1250NGS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

2240
3 x 540
620

1970

3000
3 x 600
1200

900

  • GVX800K800NHS

  • GVX800K800NGS

  • GVX1000K750NHS

  • GVX1000K750NGS

  • GVX1000K1000NHS

  • GVX1000K1000NGS

  • GVX1000K1250NHS

  • GVX1000K1250NGS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

2780
4 x 540
620

1970

3600
4 x 600
1200

900

  • GVX1100K1100NHS

  • GVX1100K1100NGS

  • GVX1250K1000NHS

  • GVX1250K1000NGS

  • GVX1250K1250NHS

  • GVX1250K1250NGS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

3320
5 x 540
620

1970

4200
5 x 600
1200

900

  • GVX1500K1100NHS

  • GVX1500K1100NGS

  • GVX1500K1250NHS

  • GVX1500K1250NGS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

3860
6 x 540
620

1970

4800
6 x 600
1200

900

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?