Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser – UL
FORSIGTIG |
|---|
|
brandfare
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|
Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 i National Electrical Code 2014 (NEC) med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere (THHN) for 75 °C terminering
-
Højst 3 bærende strømledere i hvert kredsløb
-
Omgivelsestemperatur på maks. 30 °C
-
Brug af strømledere af kobber eller aluminium
-
Afbrydere fastsat til 100 %
-
Nominelle driftsforhold
Hvis omgivelsestemperaturen er på over 30 °C, skal der anvendes større eller ekstra parallelle strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer. Den maksimalt tilladte strømlederstørrelse er 600 kcmil.
Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122 Minimumstørrelse på udstyrsleder til jording af udstyr.
| BEMÆRK |
|---|
|
Fare for skade på udstyret
For at sikre korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem
gælder følgende anbefalinger:
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 500 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (AWG/kcmil) Kobber/Aluminium |
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)* Kobber/Aluminium |
|
|---|---|---|---|
| Indgang | 800 (Ir = 1,0) | 2 x 500 / 3 x 400 | 1 x 1/0/1 x 3/0 |
| Bypass | 700 (Ir = 1,0) | 2 x 350/2 x 500 | 1 x 1/0/1 x 3/0 |
| Udgang | 700 (Ir = 1,0) | 2 x 350/2 x 500 | 1 x 1/0/1 x 3/0 |
| Batteri | 1600 (Ir = 0,9) | 4 x 500/5 x 500 | 1 x 4/0/1 x 350 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 625 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (AWG/kcmil) Kobber/Aluminium |
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)* Kobber/Aluminium |
|
|---|---|---|---|
| Indgang |
1000 (Ir = 1,0) |
3 x 400/3 x 600 |
1 x 2/0/1 x 4/0 |
| Bypass |
800 (Ir= 1,0) |
2 x 600/3 x 400 |
1 x 1/0/1 x 3/0 |
| Udgang |
800 (Ir = 1,0) |
2 x 600/3 x 400 |
1 x 1/0/1 x 3/0 |
| Batteri |
2000 (Ir = 0,9) |
5 x 500/6 x 500 |
1 x 250/1 x 400 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 750 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (AWG/kcmil) Kobber/Aluminium |
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)* Kobber/Aluminium |
|
|---|---|---|---|
| Indgang |
1200 (Ir = 1,0) |
3 x 600/4 x 500 |
1 x 3/0/1 x 250 |
| Bypass |
1000 (Ir = 1,0) |
3 x 400/3 x 600 |
1 x 2/0/1 x 4/0 |
| Udgang |
1000 (Ir = 1,0) |
3 x 400/3 x 600 |
1 x 2/0/1 x 4/0 |
| Batteri |
2500 (Ir = 0,9) |
6 x 500/7 x 600 |
1x350 / 1x600 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 800 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (AWG/kcmil) Kobber/Aluminium |
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)* Kobber/Aluminium |
|
|---|---|---|---|
| Indgang |
1600 (Ir = 0,8) |
4 x 400/4 x 600 |
1 x 4/0/1 x 350 |
| Bypass | 1000 |
3 x 400/3 x 600 |
1 x 2/0/1 x 4/0 |
| Udgang | 1000 |
3 x 400/3 x 600 |
1 x 2/0/1 x 4/0 |
| Batteri |
2500 (Ir = 0,9) |
6 x 500/7 x 600 |
1x350 / 1x600 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 1000 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (AWG/kcmil) Kobber/Aluminium |
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)* Kobber/Aluminium |
|
|---|---|---|---|
| Indgang |
1600 (Ir = 1,0) |
4 x 600/5 x 600 |
1 x 4/0/1 x 350 |
| Bypass |
1600 (Ir = 0,8) |
4 x 400/4 x 600 |
1 x 4/0/1 x 350 |
| Udgang |
1600 (Ir = 0,8) |
4 x 400/4 x 600 |
1 x 4/0/1 x 350 |
| Batteri |
3000 (Ir = 1,0) |
8 x 500/9 x 600 |
1 x 400/1 x 600 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 1100 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (AWG/kcmil) Kobber/Aluminium |
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)* Kobber/Aluminium |
|
|---|---|---|---|
| Indgang |
2000 (Ir = 0,9) |
5 x 500/6 x 500 |
1 x 250/1 x 400 |
| Bypass |
1600 (Ir = 0,9) |
4 x 500/5 x 500 |
1 x 4/0/1 x 350 |
| Udgang |
1600 (Ir = 0,9) |
4 x 500/5 x 500 |
1 x 4/0/1 x 350 |
| Batteri |
3000 (Ir = 1,0) |
8 x 500/9 x 600 |
1 x 400/1 x 600 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 1250 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (AWG/kcmil) Kobber/Aluminium |
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)* Kobber/Aluminium |
|
|---|---|---|---|
| Indgang |
2000 (Ir = 1,0) |
5 x 600/6 x 600 |
1 x 250/1 x 400 |
| Bypass |
1600 (Ir = 1,0) |
4 x 600/5 x 600 |
1 x 4/0/1 x 350 |
| Udgang |
1600 (Ir = 1,0) |
4 x 600/5 x 600 |
1 x 4/0/1 x 350 |
| Batteri |
4000 (Ir = 0,9) |
9 x 600/11 x 600 |
2 x 250/2 x 400 |
Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til kobberkabler
| Kabelstørrelse | Diameter for terminalbolt | Kabelskotype | Indfalsningsværktøj | Matrice |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF1/0–12–X | CT930 | CD-920–2/0 sort P45 |
| 2/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF2/0–12–X | CT930 | CD-920–3/0 orange P50 |
| 3/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF3/0–12–X | CT930 | CD-920–4/0 violet P54 |
| 250 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF250–12–X | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–300 hvid P66 |
| 300 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF300–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–350 rød P71 |
| 400 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF400–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500 brun P87 |
| 500 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF500–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500A pink P99 |
| 600 kcmil | M12 x 40 mm | LCCF600–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–750 sort P106 |
Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til aluminiumskabler
| Kabelstørrelse | Diameter for terminalbolt | Kabelskotype | Indfalsningsværktøj | Matrice |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB2/0-12-5 | CT930 | Olivengrøn P54 |
| 3/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB3/0-12-5 | CT930 | Rubinrød P60 |
| 250 kcmil | M12 x 40 mm | LAB250-12-5 | CT930 | Rød P71 |
| 300 kcmil | M12 x 40 mm | LAB300-12-2 | CT930 | Blå P76 |
| 400 kcmil | M12 x 40 mm | LAB400-12-2 | CT930 | Grøn P94 |
| 500 kcmil | M12 x 40 mm | LAB500-12-2 | CT930 | Lyserød P99 |
| 600 kcmil | M12 x 40 mm | LAB600-12-2 | CT930 | Sort P106 |
FORSIGTIG