Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensión de los cables: IEC
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Se requiere un disyuntor fácilmente accesible para
protección aguas arriba. Tiempo de desconexión de corriente
máxima de fallo: 46 segundos con entrada al 200 %.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en las tablas B.52.12 y B.52.13 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Método de instalación F4 para cables de CC y método de instalación F5 para cables de CA, corregidos para una capa en bandeja de cables perforada.
Las dimensiones de los cables de PE son de conformidad con el artículo 60364-5-54 y la tabla de IEC 54.2 “Área transversal mínima de conductores de protección”.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
AVISO |
---|
Riesgo de daños en el equipo
Para asegurar una correcta distribución de la carga
en funcionamiento de derivación en un sistema en paralelo, se
aplican las siguientes recomendaciones:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
AVISO |
---|
Riesgo de funcionamiento involuntario del dispositivo
Si se utiliza un dispositivo de protección accionado
por corriente residual (RCD-B) aguas arriba como protección contra
fallos a tierra, el RCD-B deberá estar dimensionado para no dispararse
con la corriente residual de este producto, que puede ser de hasta
200 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Protección aguas arriba para IEC y cortocircuito mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad
aguas arriba y sus ajustes deben dimensionarse para asegurar un tiempo
de desconexión inferior a 0,2 segundos para una corriente
de cortocircuito fase-tierra prospectiva mínima calculada o medida
en los terminales de entrada/derivación del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 500 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (mm2) Cobre / Aluminio |
Dimensión
de cable de PE (mm2) Cobre / Aluminio |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Entrada | 1000 Ir=0,90 |
1000 Ir=0,90 |
1000 Ir=0,90 |
1000 Ir=0,90 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
Derivación | 800 Ir=0,98 |
800 Ir=0,95 |
800 Ir=0,9 |
800 Ir=0,9 |
2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
1x185/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
Salida | 800 Ir=0,98 |
800 Ir=0,95 |
800 Ir=0,9 |
800 Ir=0,9 |
2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
1x185/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
Batería | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 625 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (mm2) Cobre / Aluminio |
Dimensión
de cable de PE (mm2) Cobre / Aluminio |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Entrada |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 Ir=0,9 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
Derivación | 1000 Ir=0,98 |
1000 Ir=0,95 |
1000 Ir=0,9 |
1000 Ir=0,9 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
1x240/ 2x185 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
Salida | 1000 Ir=0,98 |
1000 Ir=0,95 |
1000 Ir=0,9 |
1000 Ir=0,9 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
1x240/ 2x185 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
Batería | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 750 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (mm2) Cobre / Aluminio |
Dimensión
de cable de PE (mm2) Cobre / Aluminio |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Entrada | 1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1250 Ir=1,0 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x185 4x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
Derivación | 1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
1000 Ir= 1,0 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
1x240/ 2x185 |
Salida | 1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
1000 Ir=1,0 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
1x240/ 2x185 |
Batería | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 800 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (mm2) Cobre / Aluminio |
Dimensión
de cable de PE (mm2) Cobre / Aluminio |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Entrada | 1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
Derivación | 1250 Ir=1,0 |
1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
3x185 4x240 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
Salida | 1250 Ir=1,0 |
1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
3x185 4x240 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
Batería | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 1000 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (mm2) Cobre / Aluminio |
Dimensión
de cable de PE (mm2) Cobre / Aluminio |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Entrada | 2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 |
Derivación | 1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,95 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
4x185/5x240 | 4x185/5x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 | 2x185/3x240 | 2x185/3x240 | 2x185/2x240 | 2x185/2x240 |
Salida | 1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 3x240/6x240 | 3x240/6x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 |
Batería | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 1100 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (mm2) Cobre / Aluminio |
Dimensión
de cable de PE (mm2) Cobre / Aluminio |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Entrada | 2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,95 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
Derivación | 2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,95 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240 2x300 |
2x240 2x300 |
Salida | 2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,95 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240 2x300 |
2x240 2x300 |
Batería | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5x300/ 7x300 |
5x300/ 7x300 |
5x300/ 7x300 |
5x300/ 7x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensiones de los cables para SAI de 1250 kW
OCPD máximo (A) | Dimensión de cable por fase (mm2) Cobre / Aluminio |
Dimensión
de cable de PE (mm2) Cobre / Aluminio |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Entrada | 2500 Ir=0,9 |
2500 Ir=0,9 |
2500 Ir=0,9 |
2500 Ir=0,9 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
Derivación | 2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,95 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
Salida | 2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,95 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
Batería | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para IEC
Dimensión de los cables en mm2 | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable |
---|---|---|
16 | M10 x 40 mm | TLK 16-10 |
25 | M10 x 40 mm | TLK 25-10 |
35 | M10 x 40 mm | TLK 35-10 |
50 | M10 x 40 mm | TLK 50-10 |
70 | M10 x 40 mm | TLK 70-10 |
95 | M10 x 40 mm | TLK 95-10 |
120 | M10 x 40 mm | TLK 120-10 |
150 | M10 x 40 mm | TLK 150-10 |
185 | M10 x 40 mm | TLK 185-10 |
240 | M10 x 40 mm | TLK 240-10 |