990-6264F-017

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate– IEC

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Un sezionatore facilmente accessibile è necessario per la protezione a monte. Tempo massimo di disconnessione guasto in corrente: 46 secondi a ingresso 200%.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella B.52.12 e B.52.13 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame o alluminio

  • Metodo di installazione F4 per cavi CC e metodo di installazione F5 per cavi CA, corretto per strato singolo in passerella per cavi perforata.

Le dimensioni dei cavi PE rispettano la norma IEC 60364-5-54 tabella 54.2 Area minima della sezione trasversale dei conduttori di protezione.

NOTA: Considerare sempre la dimensione PE in base all'installazione elettrica completa. Le dimensioni minime del conduttore PE devono essere conformi alle norme di sicurezza locali per le apparecchiature con tensione del conduttore PE elevata.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: L'uso di conduttori in alluminio può limitare il numero di armadi delle batterie agli ioni di litio paralleli. Contattare Schneider Electric per ulteriori informazioni.
AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass, fare riferimento alle seguenti raccomandazioni:
  • Tutti i cavi di bypass devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • Tutti i cavi di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • I cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS di un sistema con singola rete di alimentazione.
  • È necessario seguire le raccomandazioni per la configurazione dei cavi.
  • La reattanza della configurazione delle sbarre nel commutatore di bypass/ingresso e uscita deve essere la stessa per tutti gli UPS.
La mancata osservanza delle raccomandazioni di cui sopra potrebbe causare una condivisione irregolare del carico in modalità bypass e un sovraccarico dei singoli UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
Rischio di azionamento involontario del dispositivo
Se a monte viene utilizzato un dispositivo di protezione a corrente residua (RCD-B) per la protezione contro i guasti a terra, tale dispositivo deve essere dimensionato in modo che non scatti a causa della corrente di dispersione del prodotto, che può arrivare fino a 200 mA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Protezione a monte per IEC e corrente di cortocircuito fase-terra minima presunta in corrispondenza dei connettori di ingresso/bypass dell'UPS

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti a monte (e le relative impostazioni) deve essere dimensionato in modo da garantire un tempo di disconnessione non superiore a 0,2 secondi per una corrente di cortocircuito fase-terra minima presunta calcolata o misurata in corrispondenza dei connettori di ingresso/bypass dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Se il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti a monte è un interruttore con protezione di breve durata regolabile, è possibile regolare la corrente di protezione di breve durata e il ritardo di breve durata (se presente) per soddisfare il requisito di 0,2 secondi relativo alla corrente di cortocircuito fase-terra minima presunta calcolata o misurata in corrispondenza dei connettori di ingresso/bypass dell'UPS.

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 500 kW

  OCPD massimo (A) Dimensioni dei cavi per fase (mm2)
Rame / Alluminio
Dimensioni cavo PE (mm2)
Rame / Alluminio
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Ingresso 1000
Ir=0,90
1000
Ir=0,90
1000
Ir=0,90
1000
Ir=0,90
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Bypass 800
Ir=0,98
800
Ir=0,95
800
Ir=0,9
800
Ir=0,9
2x185/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
1x185/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
Uscita 800
Ir=0,98
800
Ir=0,95
800
Ir=0,9
800
Ir=0,9
2x185/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
1x185/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
Batteria 1500 1500 1500 1500 3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 625 kW

  OCPD massimo (A) Dimensioni dei cavi per fase (mm2)
Rame / Alluminio
Dimensioni cavo PE (mm2)
Rame / Alluminio
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Ingresso

1250
Ir=0,9

1250
Ir=0,9

1250
Ir=0,9

1250
Ir=0,9
3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
Bypass 1000
Ir=0,98
1000
Ir=0,95
1000
Ir=0,9
1000
Ir=0,9
2x240/
3x240
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Uscita 1000
Ir=0,98
1000
Ir=0,95
1000
Ir=0,9
1000
Ir=0,9
2x240/
3x240
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Batteria 2000 2000 2000 2000 3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 750kW

  OCPD massimo (A) Dimensioni dei cavi per fase (mm2)
Rame / Alluminio
Dimensioni cavo PE (mm2)
Rame / Alluminio
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Ingresso 1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
1250
Ir=1,0
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x185
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x150/
2x240
Bypass 1250
Ir=0,95
1250
Ir=0,9
1250
Ir=0,9
1000
Ir=1,0
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x240/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
1x240/
2x185
Uscita 1250
Ir=0,95
1250
Ir=0,9
1250
Ir=0,9
1000
Ir=1,0
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x240/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
1x240/
2x185
Batteria 2500 2500 2500 2500 4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 800 kW

  OCPD massimo (A) Dimensioni dei cavi per fase (mm2)
Rame / Alluminio
Dimensioni cavo PE (mm2)
Rame / Alluminio
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Ingresso 1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
Bypass 1250
Ir=1,0
1250
Ir=0,95
1250
Ir=0,9
1250
Ir=0,9
3x185/
4x240
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
Uscita 1250
Ir=1,0
1250
Ir=0,95
1250
Ir=0,9
1250
Ir=0,9
3x185/
4x240
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
Batteria 2500 2500 2500 2500 4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1000 kW

  OCPD massimo (A) Dimensioni dei cavi per fase (mm2)
Rame / Alluminio
Dimensioni cavo PE (mm2)
Rame / Alluminio
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Ingresso 2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4x240/6x240 4x240/6x240 4x240/6x240 4x240/6x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
Bypass 1600
Ir=0,98
1600
Ir=0,95
1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
4x185/5x240 4x185/5x240 3x240/4x240 3x240/4x240 2x185/3x240 2x185/3x240 2x185/2x240 2x185/2x240
Uscita 1600
Ir=0,98
1600
Ir=0,98
1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
4x240/6x240 4x240/6x240 3x240/6x240 3x240/6x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
Batteria 3300 3300 3300 3300 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 3x240/4x240 3x240/4x240 3x240/4x240 3x240/4x240

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1100 kW

NOTA: Per un armadio I/O da 1250, è preferibile utilizzare cavi di alimentazione in rame flessibili con un diametro il più piccolo possibile. A causa del numero di cavi di alimentazione richiesti per questa potenza in kW, cavi di alimentazione grandi e poco flessibili saranno più difficili da installare.
  OCPD massimo (A) Dimensioni dei cavi per fase (mm2)
Rame / Alluminio
Dimensioni cavo PE (mm2)
Rame / Alluminio
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Ingresso 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x300/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
Bypass 2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
1600
Ir=0,98
1600
Ir=0,95
4x240/
5x300
4x240/
5x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
2x240
2x300
2x240/
2x300
Uscita 2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
1600
Ir=0,98
1600
Ir=0,95
4x240/
5x300
4x240/
5x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
2x240
2x300
2x240/
2x300
Batteria 3300 3300 3300 3300 5x300/
7x300
5x300/
7x300
5x300/
7x300
5x300/
7x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300

Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1250 kW

NOTA: Per un armadio I/O da 1250, è preferibile utilizzare cavi di alimentazione in rame flessibili con un diametro il più piccolo possibile. A causa del numero di cavi di alimentazione richiesti per questa potenza in kW, cavi di alimentazione grandi e poco flessibili saranno più difficili da installare.
  OCPD massimo (A) Dimensioni dei cavi per fase (mm2)
Rame/Alluminio
Dimensioni cavo PE (mm2)
Rame/Alluminio
Tensione (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Ingresso 2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
Bypass 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Uscita 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Batteria 4000 4000 4000 4000 6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per IEC

Dimensioni cavi mm2 Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
16 M10 x 40 mm TLK 16-10
25 M10 x 40 mm TLK 25-10
35 M10 x 40 mm TLK 35-10
50 M10 x 40 mm TLK 50-10
70 M10 x 40 mm TLK 70-10
95 M10 x 40 mm TLK 95-10
120 M10 x 40 mm TLK 120-10
150 M10 x 40 mm TLK 150-10
185 M10 x 40 mm TLK 185-10
240 M10 x 40 mm TLK 240-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?