Installasjonssett som forsendes med I/U-kabinett
Installasjonssett 0M-816661
Installasjonssett 0H-9385
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
Vinkel for høyre side av bakre forankringsbeslag 870-30412 | Montere de bakre forankringsbeslagene |
1 ![]() |
M8 x 20 sekskantet torx-skrue med skive
803-8590
|
2 ![]() |
|
1 mm passkiver
870-96678
|
30 ![]() |
|
Høyre EMC-deksel 0M-98993 | Plassere kabinettene |
1 ![]() |
M6-mutter med skive
803–5022
|
8 ![]() |
|
M10 x 45 sekskantet torx-skrue med skive
803-9727
|
Ta vare på disse for servicerepresentanten. De brukes til å feste samleskinnene og installeres av Schneider Electric under montering. |
16 ![]() |
M8 x 35 sekskantet torx-skrue med skive
803-8588
|
2 ![]() |
|
M10 x 35 bolt med skive
803-9795
|
4 |
|
Terminator
for Modbus
750-0532
|
Modbus-tilkoplinger (kretskort 0P6502) |
2 ![]() |
Installasjonssett 0H-9384
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
Fremre forankringsbeslag
for I/U-kabinett
0M-86230
|
Monter de fremre forankringsbeslagene |
1 ![]() |
Installasjonssett 0H-1789
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
Optisk fiberkabel 0W13010 | Før signalkablene mellom I/U-kabinettet og strømkabinettene |
1 ![]() |
Optisk fiberkabel 0W13022 |
1 ![]() |
|
Kabelstrips
for signalkabler
820-0095
|
Signalkabler |
40 ![]() |
Temperatursensor 0M-1160 | Signalkabeltilkoplinger til klassiske batterikabinetter (kort 0P6547, 0P6549, 0P6552) |
2 ![]() |
Installasjonssett 0H-0889
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
PBUS 1-kabel 0W7995 | PBUS-kabeltilkoplinger (kort 0P3643) |
1 ![]() |
PBUS 2-kabel 0W7996 |
1 ![]() |