990-6264F-034

Kurulum Setleri G/Ç Kabini ile Gönderilir

Kurulum Seti 0M-816661

Parça

Kullanıldığı yer

Parça adedi

Kriko

0M-815326

Bu kurulum kitini kullanarak kabinleri paletten çıkarmak için teslim alma ve ambalajdan çıkarma kılavuzunu izleyin.

1

Zemin koruma plakası

870-25867

1

Şarjlı tornavida için altıgen soket

815–7044

1

Kurulum Seti 0H-9385

Parça Kullanıldığı yer Parça Adedi
Arka sabitleme braketi 870–30412'nin sağ tarafındaki köşebent Arka Sabitleme Braketlerini Monte Etme

1

Contalı M8 x 20 altı köşeli torx cıvata
803-8590

2

1 mm ayar pulları
870-96678

30

EMC sağ kapağı 0M-98993 Kabinleri yerleştirin

1

Contalı M6 cıvatası
803–5022

8

M10 x 45 contalı altı köşeli torx cıvata
803-9727
Saha servis temsilcisi için saklayın. Baraları sabitlemek için kullanılacak ve montaj servisi sırasında Schneider Electric tarafından kurulacaktır.

16

Contalı M8 x 35 altı köşeli torx cıvata
803-8588

2

Contalı M10 x 35 civatası
803-9795

4

Modbus için sonlandırıcı
750-0532
Modbus Bağlantıları (Kart 0P6502)

2

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.