990-6264G-023

Installasjonssett som forsendes med strømkabinettet

Installasjonssett 0H-9102

MERK: Disse installasjonssettdelene følger med i emballasjen til strømkabinettet.
Del Brukes i Antall enheter
Bakre forankringsbeslag for strømkabinett 0M-818242 Montere de bakre forankringsbeslagene

1

M8 x 20 sekskantet torx-skrue med skive
803–8590

2

Fremre forankringsbeslag for strømkabinett 0M-816684 Monter de fremre forankringsbeslagene

1

Langt øvre sammenføyningsbeslag 0M-821220 Plassere kabinettene

1

M6 x 16 torx-skrue med skive
803–0686

15

M10-mutter med skive
803–1005

24

M10 x 35 sekskantet torx-skrue med skive
803–8587

12

1 mm passkiver
870-98678

10

Jordingssamleskinne for sammenkopling 880-99027 Ta vare på disse for servicerepresentanten. Samleskinnene installeres av Schneider Electric under montering.

1

M8-mutter med skive
803-8007

4

M8 x 35 mm sekskantet torx-skrue med skive
803-8588

4

Samleskinne for sammenkopling 880-10146 og 880-9720 fra strømkabinett til strømkabinett (nøytralt)

1

Batteri (+) samleskinne for sammenkopling 0M-140035 strømkabinett til strømkabinett

1

Utgangssamleskinne for sammenkopling 0M-97886 strømkabinett til strømkabinett

3

Batteri (-) samleskinne for sammenkopling 0M-819336 strømkabinett til strømkabinett

1

Inngangssamleskinne for sammenkopling 0M-97885 strømkabinett til strømkabinett

3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?