990-6264E-023

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – UL

FORSIKTIG
brannfare
  • Kople bare til en krets med spesifikasjonene nedenfor.
  • Kople bare til en krets med maksimalt overspenningsvern på 1600 A i grenkretsen, i henhold til National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre.
MERK: All kabling må være i overenstemmelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 i National Electrical Code 2014 (NEC), med følgende utsagn:

  • 90 °C-ledere (THHN) for 75 °C terminering

  • Ikke mer enn 3 strømbærende ledere i samme installasjonsrør

  • En omgivelsestemperatur på maks. 30 °C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

  • Effektbrytere gradert til 100 %

  • Nominelle driftsforhold

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, bruker du større eller flere parallelle ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC. Maksimalt tillatt lederstørrelse er 600 kcmil.

Utstyrsjordingsledere (EGC) er dimensjonert i henhold til NEC-artikkel 250.122 og tabell 250.122 «Minimumsstørrelser for ledere for jordingsutstyr».

MERK: Vurder alltid EGC-størrelsen i henhold til den komplette elektriske installasjonen.
MERK: Bruk av aluminiumsledere kan begrense antallet av parallelle litium-ionbatterikabinetter. Ta kontakt med Schneider Electric hvis du vil ha mer informasjon.
LES DETTE
Fare for skade på utstyret
Følg disse anbefalingene for å sikre korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
  • Bypasskablene må ha samme lengde for alle UPSer.
  • Utgangskablene må ha samme lengde for alle UPSer.
  • Inngangskablene må ha samme lengde for alle UPSer i et enkelt forsyningssystem.
  • Anbefalinger for kabelformasjon må følges.
  • Reaktansen til samleskinneoppsettet i bypass/inn- og utgangskoplingsanlegget må være lik for alle UPSer.
Hvis anbefalingene ovenfor ikke følges, kan resultatet bli ujevn lastfordeling i bypass og overbelastning av individuelle UPSer.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 500 kW UPS

  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse per fase (AWG/kcmil)
Kopper / Aluminium
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)*
Kopper / Aluminium
Inngang 800 (Ir = 1,0) 2x500/3x400 1x1/0 / 1x3/0
Bypass 700 (Ir = 1,0) 2x350/2x500 1x1/0 / 1x3/0
Utgang 700 (Ir = 1,0) 2x350/2x500 1x1/0 / 1x3/0
Batteri 1600 (Ir = 0,9) 4x500 / 5x500 1x4/0 / 1x350

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 625 kW UPS

  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse per fase (AWG/kcmil)
Kopper / Aluminium
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)*
Kopper / Aluminium
Inngang

1000 (Ir = 1,0)

3x400/3x600

1x2/0 / 1x4/0

Bypass

800 (Ir = 1,0)

2x600/3x400

1x1/0 / 1x3/0

Utgang

800 (Ir = 1,0)

2x600/3x400

1x1/0 / 1x3/0

Batteri

2000 (Ir = 0,9)

5x500 / 6x500

1x250 / 1x400

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 750 kW UPS

  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse per fase (AWG/kcmil)
Kopper / Aluminium
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)*
Kopper / Aluminium
Inngang

1200 (Ir = 1,0)

3x600/4x500

1x3/0 / 1x250

Bypass

1000 (Ir = 1,0)

3x400/3x600

1x2/0 / 1x4/0

Utgang

1000 (Ir = 1,0)

3x400/3x600

1x2/0 / 1x4/0

Batteri

2500 (Ir = 0,9)

6x500/7x600

1x350 / 1x600

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 800 kW UPS

  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse per fase (AWG/kcmil)
Kopper / Aluminium
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)*
Kopper / Aluminium
Inngang

1600 (Ir = 0,8)

4x400/4x600

1x4/0 / 1x350

Bypass 1000

3x400/3x600

1x2/0 / 1x4/0

Utgang 1000

3x400/3x600

1x2/0 / 1x4/0

Batteri

2500 (Ir = 0,9)

6x500/7x600

1x350 / 1x600

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1000 kW UPS

  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse per fase (AWG/kcmil)
Kopper / Aluminium
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)*
Kopper / Aluminium
Inngang

1600 (Ir = 1,0)

4x600/5x600

1x4/0 / 1x350
Bypass

1600 (Ir = 0,8)

4x400/4x600

1x4/0 / 1x350
Utgang

1600 (Ir = 0,8)

4x400/4x600

1x4/0 / 1x350
Batteri

3000 (Ir = 1,0)

8x500/9x600

1x400 / 1x600

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1100 kW UPS

MERK: For et 1250 I/U-kabinett anbefales det å bruke fleksible strømkabler av kopper med så liten diameter som mulig. Antall strømkabler som er nødvendig for denne kW-effekten vil gjøre det vanskeligere å installere store og rigide kabler.
  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse per fase (AWG/kcmil)
Kopper / Aluminium
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)*
Kopper / Aluminium
Inngang

2000 (Ir = 0,9)

5x500 / 6x500

1x250 / 1x400
Bypass

1600 (Ir = 0,9)

4x500 / 5x500

1x4/0 / 1x350
Utgang

1600 (Ir = 0,9)

4x500 / 5x500

1x4/0 / 1x350
Batteri

3000 (Ir = 1,0)

8x500/9x600

1x400 / 1x600

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1250 kW UPS

MERK: For et 1250 I/U-kabinett anbefales det å bruke fleksible strømkabler av kopper med så liten diameter som mulig. Antall strømkabler som er nødvendig for denne kW-effekten vil gjøre det vanskeligere å installere store og rigide kabler.
  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse per fase (AWG/kcmil)
Kopper / Aluminium
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)*
Kopper / Aluminium
Inngang

2000 (Ir = 1,0)

5x600/6x600

1x250 / 1x400
Bypass

1600 (Ir = 1,0)

4x600/5x600

1x4/0 / 1x350
Utgang

1600 (Ir = 1,0)

4x600/5x600

1x4/0 / 1x350
Batteri

4000 (Ir = 0,9)

9x600/11x600

2x250 / 2x400

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for kopperkabler

Kabelstørrelse Diameter på terminalbolt Type kabelsko Krympetenger Matrise
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 Svart P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 Oransje P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 Lilla P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 Hvit P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 Rød P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 Brun P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Rosa P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 Svart P106

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for aluminimumkabler

Kabelstørrelse Diameter på terminalbolt Type kabelsko Krympetenger Matrise
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Olive P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Ruby P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Red P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Blue P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Green P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Pink P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Black P106
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.