7FR02-0438-14

Système

Adresse 

Registre

Action
(R/W/WC)

Taille

Type

Unités

Description

0x001D

30

R

20

UTF8

Nom de l’appareil

0x0031

50

R

20

UTF8

Modèle de l’appareil

0x0045

70

R

20

UTF8

Fabricant

0x0081

130

R

2

UInt32

Numéro de série

0x0083

132

R

4

DATETIME

Date de fabrication

0x0087

136

R

5

UTF8

Révision du matériel

0x0664

1637

R

1

UInt16

Version actuelle du logiciel embarqué (format DLF) : X.Y.ZTT

0x0734-0x0737

1845…1848

R/WC

1 X 4

UInt16

Date/Heure :

  • Reg. 1845 : Année (b6:b0) 0-99 (année de 2000 à 2099)
  • Reg. 1846 : Mois (b11:b8), Jour de la semaine (b7:b5), Jour (b4:b0)
  • Reg. 1847 : Heures (b12:b8), Minutes (b5:b0)
  • Reg. 1848 : Milliseconde

0xAFC7

45000

R

1

Binaire

État d’erreur de diagnostic

  • 0 = Inactif
  • 1 = Actif

  • Bit0 = Code 101
  • Bit1 = Code 102
  • Bit2 = Code 201
  • Bit3 = Code 202
  • Bit4 = Code 203
  • Bit5 = Code 204
  • Bit6 = Code 205
  • Bit7 = Code 206
  • Bit8 = Code 207

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?