Appareils à TCBT / enroulement de Rogowski
|
Fonction |
iEM3455 | iEM3465 | iEM3555 | iEM3565 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Entrées de mesure via TT |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Entrée de mesure via TCBT |
√ |
√ |
— |
— |
|
|
Entrée de mesure via enroulement de Rogowski |
— |
— |
√ |
√ |
|
|
Classe de précision des mesures d’énergie active (kWh total et partiel) |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
|
|
Mesures d’énergie 4 quadrants |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Mesures électriques (I, V, P, etc.) |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Multi-tarif |
Contrôlé par horloge interne |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Contrôlé par entrée(s) logique(s) |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Contrôlé par les communications |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Affichage des mesures (nombre de lignes) |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Entrées logiques |
Programmable (état, contrôle du tarif ou surveillance des entrées) |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Sorties logiques |
Programmable (impulsions d’énergie ou alarme de surcharge) |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Alarme de surcharge |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Communications |
Modbus |
√ |
— |
√ |
— |
|
BACnet |
— |
√ |
— |
√ |
|
|
Largeur (module de 18 mm sur rail DIN) |
5 |
5 |
5 |
5 |
|