Communications Modbus
|
Caractéristique |
Valeur |
Mètres |
|
|---|---|---|---|
|
Nombre de ports |
1 |
iEM3455 / iEM3555 |
|
|
Étiquettes |
|||
|
Parité |
Paire, Impaire, Aucune |
||
|
Vitesse de transmission |
9600, 19200, 38400 |
||
|
Isolement |
4,0 kV eff. |
||
|
Câble |
Paire torsadée blindée 2,5 mm2/14 AWG |
||
|
Longueur dénudée du fil |
7 mm/0,28 in |
||
|
Couple de serrage |
0,5 N·m |
||
