7FR02-0438-14

Objet Appareil

Le tableau ci-dessous indique les propriétés de l’objet Appareil. Il indique pour chaque propriété si elle est en lecture seule ou en lecture-écriture et si la valeur de la propriété est stockée dans la mémoire non volatile interne de l’appareil.

Propriété de l’objet Appareil

LE

mémorisés

Valeurs possibles

Description

Object_Identifier

R

configurable

Identifiant matériel unique de l’appareil, au format <appareil, #>.

NOTE: Vous devez utiliser le panneau avant pour configurer l’identifiant matériel.

Object_Name

LE

configurable

Nom configurable attribué à l’appareil.

L’appareil est configuré par défaut avec le nom <nom du modèle>_<numéro de série> (par exemple _0000000000).

Object_Type

R

Équipement

Type d’objet pour l’appareil.

System_Status

R

Opérationnel

La valeur de cette propriété est toujours « Operational ».

Vendor_Name

R

Schneider Electric

Fabricant de l’appareil

Vendor_Identifier

R

10

Identifiant du fournisseur BACnet pour Schneider Electric .

Model_Name

R

iEM3X65

Modèle de l’appareil (par exemple iEM3465 ) et numéro de série dans le format <nom du modèle>_<numéro de série> (par exemple iEM3465 _0000000000).

Firmware_Revision

R

variable

Version du logiciel embarqué BACnet, stockée au format x.x.x (par exemple, 1.7.2).

Application_Software_Version

R

variable

Version du logiciel embarqué de l’appareil, stockée au format x.x.xxx (par exemple 1.0.305).

Description

LE

configurable

Description facultative de l’appareil, limitée à 64 caractères.

Location

LE

configurable

Description facultative de l’emplacement de l’appareil, limitée à 64 caractères.

Protocol_Version

R

variable

Version du protocole BACnet (par exemple, version 1)

Protocol_Revision

R

variable

Révision du protocole BACnet (par exemple, révision 6)

Protocol_Services_Supported

R

  • 0000 0100
  • 0000 1011
  • 0100 0000
  • 0000 0000
  • 0110 0000

Services BACnet pris en charge par l’appareil : subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, deviceCommunicationControl, who- HAS, who-Is

Protocol_Object_Types_Supported

R

  • 1011 0000
  • 1000 0000
  • 0000 0000
  • 0000 0000

Types d’objet BACnet pris en charge par votre appareil : Entrée analogique, Entrée binaire, Entrée multiétat, Appareil.

Object_list

R

variable

  • Liste des objets de votre appareil :
  • DE1, AI0-AI55, AV0, BI0-BI6

Max_APDU_Length_Accepted

R

480

Taille minimum des paquets (ou unité de données de protocole d’application) que l’appareil peut accepter, en octets.

Segmentation_Supported

R

0x03

L’appareil ne prend pas en charge la segmentation.

Local_Date

R

configurable

Date

NOTE: Vous devez utiliser le panneau avant pour régler la date de l’appareil.

Local_Time

R

configurable

Time

NOTE: Vous devez utiliser le panneau avant pour régler la date de l’appareil.

APDU_Timeout

LE

1000…30000

Délai en millisecondes au bout duquel l’appareil tentera de renvoyer un message confirmé qui n’a pas reçu de réponse.

Number_Of_APDU_Retries

LE

1…10

Nombre de fois que l’appareil tentera de renvoyer une demande confirmée qui n’a pas reçu de réponse.

Max_Master

LE

1-127

Adresse maître la plus élevée que l’appareil tentera de découvrir si le nœud suivant est inconnu.

Max_Info_Frames

LE

1-14

Nombre maximum de messages que l’appareil peut envoyer avant de passer le jeton.

Device_Address_Binding

R

La table de liaison d’adresses matérielles est toujours vide car l’appareil ne démarre pas le service who-Is.

Database_Revision

R

variable

Nombre incrémenté chaque fois que la base de données d’objet sur votre appareil est modifiée (par exemple, lorsqu’un objet est créé ou supprimé ou lorsque l’identifiant d’un objet change).

Active_COV_Subscriptions

R

variable

Liste des abonnements COV actuellement actifs sur l’appareil.

Profile_Name

R

variable

Identifiant matériel indiquant le fabricant de l’appareil, la famille et le modèle particulier (par exemple 10_iEM3000 _iEM3465 ).

ID 800

R

variable

Date et heure de la dernière réinitialisation d’énergie

ID 801

R

variable

Date et heure de la dernière réinitialisation de l’accumulation de mesures d’entrée

ID 802

R

variable

Date et heure de la dernière alarme (JJ/MM/AAAA hh:mm:ss)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?