Informations sur l’appareil
|
ID d’objet |
Unités |
COV par défaut |
Nom/description de l’objet |
|---|---|---|---|
|
44 |
Secondes |
10 |
AI44 – Temps de fonctionnement de l’appareil Temps écoulé en secondes depuis la dernière mise sous tension de l’appareil. |
|
45 |
— |
1 |
AI45 – Nombre de phases 1, 3 |
|
46 |
— |
1 |
AI46 – Nombre de fils 2, 3, 4 |
|
47 |
— |
1 |
AI47 – Type de réseau électrique
|
|
48 |
Hz |
1 |
AI48 – Fréquence nominale 50, 60 |
|
49 |
— |
1 |
AI49 – Nombre de TT 0-10 |
|
50 |
Vigilohm HRP |
1 |
AI50 – Primaire TT |
|
51 |
Vigilohm HRP |
1 |
AI51 – Secondaire TT |
|
52 |
— |
1 |
AI52 – Nombre de TC 1, 2, 3 |
|
53 |
A |
1 |
AI53 – Primaire TC |
|
54 |
A |
1 |
AI54 – Secondaire TC |
|
55 |
— |
1 |
AI55 – Type de connexion TT
|