Ler identificação de dispositivo
|
ID do objeto |
Nome/Descrição |
Comprimento |
Valor |
Observação |
|---|---|---|---|---|
|
0x00 |
Nome do fornecedor |
20 |
Schneider Electric |
— |
|
0x01 |
Código do produto |
20 |
Referência comercial |
O valor ProductCode é idêntico ao número de catálogo de cada dispositivo
|
|
0x02 |
Revisão de firmware |
06 |
XXX.YYY.ZZZ |
— |
|
0x03 |
URL do fornecedor |
20 |
— |
|
|
0x04 |
Intervalo de produto |
20 |
iEM3000 |
— |
|
0x05 |
Modelo do produto |
20 |
Modelo do produto |
Ex: A9MEM3x55 |
|
0x06 |
Nome da aplicação do usuário |
20 |
Configurável pelo usuário |
Padrão = modelo do produto |
Os códigos de ID de dispositivo de leitura 01, 02 e 04 são suportados:
-
01 = solicitação para obter identificação básica do dispositivo (acesso ao fluxo)
-
02 = solicitação para obter identificação regular do dispositivo (acesso ao fluxo)
-
04 = solicitação para obter um objeto de identificação específico (acesso individual)
A solicitação e a resposta do Modbus são compatíveis com a Especificação do protocolo de aplicação do Modbus.