7ES02-0438-14

Read Device Identification

La central de medida incorpora una función Leer identificación del dispositivo con los objetos obligatorios Nombre del proveedor, Código de producto, Revisión de firmware, URL del proveedor, Gama de producto, Modelo de producto y Nombre de aplicación de usuario.

ID de objeto

Nombre/descripción

Longitud

Valor

Nota

0x00

Nombre del Proveedor

20

Schneider Electric

0x01

Código del Producto

20

Referencia comercial

El valor ProductCode coincide con el número de catálogo de cada dispositivo.

  • Ej.: A9MEM3x55

0x02

Revisión de firmware

06

XXX.YYY.ZZZ

0x03

URL del fabricante

20

www.se.com

0x04

Gama de Producto

20

iEM3000

0x05

Modelo de Producto

20

Modelo de Producto

Ej.: A9MEM3x55

0x06

Nombre de Aplicación de Usuario

20

Configurable por el usuario

Predeterminado = Modelo de producto

Se admiten los códigos de lectura de ID de dispositivo 01, 02 y 04:

  • 01 = Solicitar la identificación del dispositivo básica (acceso de flujo)

  • 02 = Solicitar la identificación del dispositivo regular (acceso de flujo)

  • 04 = Solicitar un objeto de identificación específico (acceso individual)

La solicitud y la respuesta de Modbus son conformes a las especificaciones del protocolo de aplicación de Modbus.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.