7ES02-0438-14

Descripción general de la central de medida

 

A

Entrada digital

 

B

Salida digital

 

C

Puerto de comunicaciones

 

D

Indicador LED de comunicación

 

E

Pantalla con retroiluminación blanca para medición y configuración

 

F

Desplazarse por las pantallas o por listas de opciones

 

G

Confirmar una entrada o acceder a más pantallas

 

H

Cancelar y volver a la pantalla anterior

 

I

V1, V2, V3, Vn, I1, I2, I3

 

J

Indicador LED de impulsos de energía

NOTA:
  • Dentro de 24000/x, x es la intensidad del primario para iEM3455 / iEM3465.

  • La constante de la central de medida para iEM3555 / iEM3565 es 5.

  • Para iEM3455C1, x es 2 Wh/imp.

  • Para iEM3455C2, x es 5 Wh/imp.

 

K

Indicador LED de estado: encendido/apagado/error

 

L

Puntos de precintado (3)

 

M

Cubiertas precintables (2)

 

NOTA: Las cubiertas precintables deben instalarse y precintarse con el cable de acero hasta los puntos de precintado. Para el precintado, utilice cable de acero con un diámetro de 1,6 mm (1/16 in) y una longitud ajustable de 152,4 mm (6 in).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?