Menú de configuración para las series iEM3400 y iEM3500
Sección |
Parámetro |
Opciones |
Descripción |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Seleccione el tipo de sistema de alimentación al que se encuentra cableada la central de medida. |
VT |
|
Seleccione el número de transformadores de tensión (TT) que se conectan al sistema de alimentación eléctrica. |
|
CT |
|
Defina cuántos transformadores de intensidad (TI) se conectan a la central de medida y a qué terminales se conectan. |
|
CT & VT Ratio |
CT Secondary |
|
Seleccione la capacidad del secundario del TI en amperios. |
CT Primary |
1 a 32767 |
Especifique la capacidad del primario del TI en amperios. |
|
VT Secondary |
|
Seleccione la capacidad del secundario del TT en voltios. |
|
VT Primary |
1 a 1000000 |
Especifique la capacidad del primario del TT en voltios. |
|
Angle & Ratio (iEM3455 / iEM3465 ) |
Angle Compen |
0 – 17000 |
Introduzca la compensación de ángulo de fase en rad (radián) Para desplazamientos de fase negativos: Fórmula = 10000 - (Ángulo en rad*1000) Ejemplo: Para un desplazamiento de fase negativo de -30°, el valor en rad es -0,524 Valor introducido = 10000 - (-0,524*1000), que equivale a 10524 Para desplazamientos de fase positivos: Fórmula = Ángulo en rad*1000 Ejemplo: Para un desplazamiento de fase positivo de 30°, el valor en rad es 0,524 Valor introducido = 0,524*1000, que equivale a 524 |
Ratio Compen |
0 – 2000 |
Introduzca la compensación de relación. Fórmula = Valor de relación*1000 |
|
Frequency |
Frequency |
|
Seleccione la frecuencia del sistema de alimentación eléctrica en hercios. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Ajuste la fecha actual utilizando el formato indicado. |
Time |
Time |
hh:mm |
Ajuste la hora con el formato de 24 horas. |
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Seleccione el modo de control de tarifa:
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Seleccione si la alarma de sobrecarga está activada o no:
|
Digital Output |
DO Function |
|
Seleccione el funcionamiento de la salida digital:
|
Digital Input |
DI Function |
|
Seleccione el funcionamiento de la entrada digital:
|
Demand |
Demand Method |
|
Seleccione el método utilizado para el cálculo de demanda. |
Demand Interval |
|
Seleccione el intervalo de bloques del cálculo de demanda en minutos. |
|
Communication (iEM3455 / iEM3555 ) |
Slave Address |
1 – 247 |
Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única. |
Baud Rate |
|
Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad en baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. |
|
Parity |
|
Seleccione None si no se utiliza el bit de paridad. El ajuste de paridad deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.
NOTA: Número de bits de parada
= 1
|
|
Communication (iEM3465 / iEM3565 ) |
MAC Addr. |
1 – 127 |
Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única. |
Baud Rate |
|
Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad en baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. |
|
Device ID |
0 – 4194303 |
Establezca la ID de dispositivo de este dispositivo. Asegúrese de que la ID de dispositivo sea única en su red BACnet. |
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Protege los ajustes seleccionados y restablece a partir de la configuración a través de la comunicación. |
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Aumente o reduzca el valor para incrementar o disminuir el contraste de la pantalla. |
Password |
Password |
0 – 9999 |
Establece la contraseña para acceder a las pantallas de configuración de la central de medida. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
La configuración se restablece a los valores predeterminados, salvo en el caso de la contraseña. Se reinicia la central de medida. |