Información de la central de medida
|
ID de objeto |
Unidades |
COV predeterminado |
Nombre/descripción de objeto |
|---|---|---|---|
|
44 |
Segundos |
10 |
AI44 - Tiempo de funcionamiento de la central de medida Tiempo en segundos desde la última vez que se encendió la central de medida |
|
45 |
— |
1 |
AI45 - Número de fases 1, 3 |
|
46 |
— |
1 |
AI46 - Número de cables 2, 3, 4 |
|
47 |
— |
1 |
AI47 - Tipo de sistema de alimentación
|
|
48 |
Hz |
1 |
AI48 - Frecuencia nominal 50, 60 |
|
49 |
— |
1 |
AI49 - Número de TT 0 – 10 |
|
50 |
V |
1 |
AI50 - Primario del TT |
|
51 |
V |
1 |
AI51 - Secundario del TT |
|
52 |
— |
1 |
AI52 - Número de TI 1, 2, 3 |
|
53 |
A |
1 |
AI53 - Primario de TI |
|
54 |
A |
1 |
AI54 - Secundario de TI |
|
55 |
— |
1 |
AI55 - Tipo de conexión del TT
|