Mediciones instantáneas (RMS)
|
ID de objeto |
Unidades |
COV predeterminado |
Nombre/descripción de objeto |
|---|---|---|---|
|
7 |
A |
50 |
AI07 - Intensidad fase 1 |
|
8 |
A |
50 |
AI08 - Intensidad fase 2 |
|
9 |
A |
50 |
AI09 - Intensidad fase 3 |
|
10 |
A |
50 |
AI10 - Intensidad media |
|
11 |
V |
10 |
AI11 - Tensión L1-L2 |
|
12 |
V |
10 |
AI12 - Tensión L2-L3 |
|
13 |
V |
10 |
AI13 - Tensión L3-L1 |
|
14 |
V |
10 |
AI14 - Tensión media L-L |
|
15 |
V |
10 |
AI15 - Tensión L1-N |
|
16 |
V |
10 |
AI16 - Tensión L2-N |
|
17 |
V |
10 |
AI17 - Tensión L3-N |
|
18 |
V |
10 |
AI18 - Tensión media L-N |
|
19 |
kW |
10 |
AI19 - Potencia activa fase 1 |
|
20 |
kW |
10 |
AI20 - Potencia activa fase 2 |
|
21 |
kW |
10 |
AI21 - Potencia activa fase 3 |
|
22 |
kW |
10 |
AI22 - Potencia activa total |
|
23 |
kVAR |
AI23 - Potencia reactiva total |
|
|
24 |
kVA |
10 |
AI24 - Potencia aparente total |
|
25 |
— |
0,2 |
AI25 - Factor de potencia total |
|
26 |
Hz |
10 |
AI26 - Frecuencia |