7FR02-0438-14

Communications Modbus

Caractéristique

Valeur

Mètres

Nombre de ports

1

iEM3455 / iEM3555

Étiquettes

0V, D0/–, D1/+, (blindage)

Parité

Paire, Impaire, Aucune

Vitesse de transmission

9600, 19200, 38400

Isolement

4,0 kV eff.

Câble

Paire torsadée blindée 2,5 mm2/14 AWG

Longueur dénudée du fil

7 mm/0,28 in

Couple de serrage

0,5 N·m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?