Accesorios
Lista de accesorios
Accesorios | Número de catálogo |
---|---|
Limitador de sobretensión de 440 V Cardew C | 50171 |
Limitador de sobretensión de 660 V Cardew C * | 50172 |
Limitador de sobretensión de 1000 V Cardew C * | 50183 |
Base Cardew C * | 50169 |
Impedancia ZX | 50159 |
Adaptador de tensión IM400-1700 * NOTA:
1. Para aplicaciones fotovoltaicas, seleccione HV1700C en la HMI del producto. 2. Para aplicaciones no fotovoltaicas, seleccione HV1700 en la HMI del producto. |
|
Adaptador de tensión PHT1000 * | 50248 |
Adaptador de tensión IM400VA2 * | IMD-IM400VA2 |
Adaptador de conexión a tierra P1N | PHA6326700 |
Transformador de tensión | Consulte la Nota |
-
El IM400C en modo M-RW-PV soportará el PHT1000, el IM400VA2 y el IM400-1700C.
-
El adaptador de conexión a tierra P1N es aplicable al IM400THR y al IM400LTHR.
-
Para obtener información sobre accesorios para localizadores de fallos de aislamiento portátiles, consulte la sección Buscando.
-
Los transformadores de tensión deben seleccionarse adecuadamente dependiendo de la tensión del sistema. Consulte el catálogo de transformadores de media tensión de Schneider Electric.
Limitador de sobretensión Cardew C
Limitación de impedancia ZX
Adaptador de tensión
Los adaptadores de tensión/conexión a tierra opcionales son:
-
IM400–1700
-
PHT1000
-
IM400VA2
-
P1N
Función |
Los adaptadores de tensión IM400–1700, PHT1000 y IM400VA2 pueden utilizarse para conectar un IMD a sistemas sin conexión a tierra cuya tensión es superior a 480 VCA. El cable que conecta el IM400–1700, el IM400VA2 o el P1N con el IMD debe tener la misma tensión nominal que la red supervisada. El adaptador de conexión a tierra P1N debe conectarse con el sistema para el correcto funcionamiento del IM400THR y el IM400LTHR. La compatibilidad de adaptadores de tensión con localizadores de fallos de aislamiento es la siguiente:
|
|||
Dimensiones |
IM400–1700 |
PHT1000 |
IM400VA2 |
P1N |
Montaje |
En carril DIN | En placa de montaje | En carril DIN o en placa de montaje | En placa de montaje |
Conexión |
Diagrama de cableado |
Diagrama de cableado |
Diagrama de cableado |
Diagrama de cableado |
(1) Adaptador de tensión conectado a una fase (2) Adaptador de tensión conectado a neutro |
Subconjunto S3 (readaptación)
Los umbrales de alarma del dispositivo deben establecerse en un valor superior a 2 kΩ para tener en cuenta la impedancia interna del subconjunto S3, que ha dejado de comercializarse.