6055–15 Rev. 03

Préparation du site

Exigences relatives aux fondations

L’armoire sans allée standard est conçue pour la fixation sur une dalle de béton. Se reporter aux dessins d’ordre de l’usine pour des détails de montage supplémentaires qui peuvent être requis pour certaines commandes spécifiques. Le socle doit être plat et nivelé à 1/8 po par verge carrée pour assurer un alignement correct et pour empêcher une déformation de l’équipement.

Emplacement du conduit

Les figures Plan d’implantation typique – Unité de 914 mm (36 po) de large (ne pas utiliser pour la construction) et Plan d’implantation typique – Unité de 1219 mm (48 po) de large (ne pas utiliser pour la construction) représente les plans d’implantation typiques. Se reporter aux dessins applicables avant d’utiliser les spécifications des fondations typiques.

Le conduit doit être tronçonné à 25 mm (1,0 po) au maximum au-dessus du plancher du Masterclad. Le placement des conduits doit être précis et garantir l’alignement à l’intérieur de la zone de conduits désignée dans le plancher de l’équipement, afin d’éviter toute interférence mécanique avec le plancher de l’appareillage de commutation. Voir les figures suivantes.

Les plaques de sol doivent être installées avec des découpes pour que le conduit crée une barrière afin d’empêcher l’humidité ou les parasites de pénétrer dans le compartiment de l’appareillage de commutation. Utiliser des manchons de conduit ou un système similaire pour créer une barrière continue entre la zone située sous l’appareillage de commutation et le compartiment de l’appareillage de commutation.

Éviter des boucles continues dans les tiges de renforcement ou l’acier de construction qui n’entourent pas complètement tous les conducteurs triphasés du même circuit.

Plan d’implantation typique – Unité de 914 mm (36 po) de large (ne pas utiliser pour la construction)

Plan d’implantation typique – Unité de 1219 mm (48 po) de large (ne pas utiliser pour la construction)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.