主要特性
-
易于安装:可以使用两个安装卡榫将设备安装到面板上。这是一款紧凑型测量仪,其在面板后面的深度为 49 毫米,可不通过电压互感器将其连接到最高电压为 480 V + 10% AC L-L 的线路中,适用于测量类别 III 和双绝缘安装。
-
易于操作:本设备具有自我引导的菜单,可实现直观的导航,还有可指示您的设备是否正常工作的心跳指示灯。当连接到 RS-485 网络时,它还可以传输通讯状态。
-
LED 显示屏:本设备具有自我引导的四个按钮,可实现直观的导航,还有 8 段式字母数字 LED,可同时显示三行值,并有千和兆值指示符。
-
功率和电能测量:本设备一次可测量、显示和记录来自源 1 和源 2 的功率或电能。
-
需量测量:本设备可以测量峰值需量及其在计数器中发生的时间,以及要完成一个需量循环的剩余时间。它还可以测量当前循环和上一个循环的需量值。
-
标准符合性:
-
Class 1.0,适用于有功电能,依据 IEC 62053-21 中规定的测试限制
-
Class 0.5,适用于有功电能,依据 IEC 62053-22 中规定的测试限制
-
Class 2.0,适用于无功电能,依据 IEC 62053-23 中规定的测试限制
-
经测试符合 IEC 62052-11 的电能测试要求
-
EMI / EMC 测试,依据 IEC 61326-1
-
-
CT 额定值:5 A 或 1 A 额定电流。适用于电能消耗的 CT 反相自动校正。
-
密码:密码可现场配置,以保护设置信息并防止篡改集成的值。
-
网络安全:本设备提供了通过前面板按键禁用 RS–485 端口的选项,以防止未经授权的访问。还可以使用此功能维护复杂通讯网络和排除其故障。
-
显示屏: 本设备具有自动刻度和自动范围显示屏功能,为瞬时参数提供了 4 位数字,为电能参数提供了 5+3 位数字。
-
模拟负载条:设备前面板上有一个颜色编码的模拟负载条,可通过 12 个 LED 指示负载百分比,它有根据连接的负载选择满刻度的选项。
-
抑制电流:可将测量仪配置为不测量电路中感应的/辅助负载电流(可设置为 5 至 99 mA 之间)。
-
收藏页面:设备允许将用户可选择的参数设置在收藏页面中。
-
继电器:A 型 2 端子机械式继电器,用于当参数超过或低于设定限值时的报警、控制或显示。还可以根据在预付费计量中预先加载的电费额激活继电器。
-
其他/双源电力传感器:智能传感器可检测其他电源。2 脚连接器支持多发电机并行和总线耦合器孤岛方案。
-
防篡改:带密封功能的防篡改盖用于防止篡改电压和电流端子。
-
电能计数器:非可重置的电能计数器用于确保电能读数的完整性。