Principales características
-
Fácil de instalar: El dispositivo puede montarse en un panel utilizando dos pinzas de fijación. Se trata de una central de medida compacta con una profundidad de 49 mm tras el panel que tiene capacidad para conectarse con tensiones de hasta 480 V + 10 % CA L-L sin transformadores de tensión en instalaciones con doble aislamiento y conformes con la categoría de medición III.
-
Fácil de utilizar: El desplazamiento por el dispositivo es intuitivo gracias a sus menús autoguiados y un indicador LED de frecuencia de impulsos que indica el correcto funcionamiento del dispositivo. Además, este transmite el estado de comunicaciones cuando se encuentra conectado a una red RS-485.
-
Pantalla LED: El desplazamiento por el dispositivo es intuitivo gracias a su pantalla LED alfanumérica autoguiada que cuenta con cuatro teclas, ocho segmentos y tres líneas de valores simultáneos con indicadores de múltiplos kilo y mega.
-
Medición de potencia y energía: El dispositivo tiene capacidad para medir, mostrar y registrar simultáneamente la potencia o la energía procedente de la fuente 1 o de la fuente 2.
-
Medición de demanda: El dispositivo tiene capacidad para medir la demanda punta junto con la hora a la que se registró en el contador y el tiempo restante para la finalización del ciclo de demanda. Este también puede medir los valores de demanda correspondientes al ciclo actual y al último ciclo.
-
Cumplimiento normativo:
-
Clase 1.0 para energía activa según los límites de prueba establecidos en la norma IEC 62053-21
-
Clase 0.5 para energía activa según los límites de prueba establecidos en la norma IEC 62053-22
-
Clase 2.0 para energía reactiva según los límites de prueba establecidos en la norma IEC 62053-23
-
Probado de conformidad con la norma IEC 62052-11 sobre requisitos de las pruebas de energía
-
Pruebas de interferencia/compatibilidad electromagnética de conformidad con la norma IEC 61326-1
-
-
Capacidad nominal del TI: Intensidad nominal de 5 A o 1 A. Corrección automática de inversiones del TI para el consumo de energía.
-
Contraseña: Contraseña configurable en el campo para proteger la información de configuración y prevenir la manipulación de valores integrados.
-
Seguridad cibernética: El dispositivo ofrece la opción de deshabilitar el puerto RS-485 mediante las teclas del panel frontal para prevenir accesos no autorizados. Esta función también puede utilizarse para realizar tareas de mantenimiento y resolución de problemas en la compleja red de comunicaciones.
-
Pantalla: El dispositivo cuenta con una pantalla de escala y rango automáticos que muestra parámetros instantáneos en cuatro dígitos y parámetros de energía en cinco + tres dígitos.
-
Barra de carga analógica: El panel frontal del dispositivo cuenta con una barra de carga analógica codificada por colores que indica el porcentaje de carga mediante 12 indicadores LED y que brinda la opción de seleccionar la escala completa en función de la carga conectada.
-
Intensidad de supresión: La central de medida puede configurarse de forma que ignore la medición de intensidad de la carga inducida/auxiliar (que puede establecerse en valores de entre 5 y 99 mA).
-
Página de favoritos: El dispositivo permite definir parámetros seleccionables por el usuario en la página de favoritos.
-
Relé: Relé mecánico de dos terminales y forma A para funciones de alarma, control o indicación en caso de que los parámetros superen el límite establecido o caigan por debajo del mismo. El relé también puede activarse a partir de la cantidad de créditos de energía precargados en el concepto de medición de energía de prepago.
-
Sensor de potencia de fuente alternativa/doble fuente: El sensor inteligente detecta la presencia de una fuente de potencia alternativa. El conector de dos pines es compatible con esquemas de acoplamiento de múltiples generadores en paralelo o de funcionamiento de acopladores de bus en isla.
-
Sistema antimanipulación: Cubierta antimanipulación con funciones de precintado para proteger el dispositivo frente a la manipulación de sus terminales de tensión e intensidad.
-
Contador de energía: Contador de energía no susceptible de restablecimiento, para garantizar la integridad de las lecturas de energía.