功能汇总
参数 | PM1130H | EM6438H |
---|---|---|
Wh 精度等级 |
Class 0.5 |
Class 1 Class 0.5 |
VARh 精度等级 |
2.0 |
2.0 |
VAh 精度等级 |
± 0.5% |
± 1% ± 0.5 |
每个周期的采样率 | 32 | 32 |
电流:
|
ü | — |
电压:
|
ü | — |
功率因数
|
真实功率因数 |
真实功率因数 |
频率 | ü | — |
功率:
注: 测量仪一次只能测量和显示一个功率参数,具体情况取决于设定的电力系统类型。
|
ü | ü |
电能:kWh、kVAh、kVARh (2 象限)
注: 测量仪一次只能测量和显示一个电能参数,具体情况取决于设定的电力系统类型。
|
ü | ü |
需量参数(kW、kVA、kVAR)
注: 测量仪只允许一次设置一个需量参数。
|
ü | — |
3 相不平衡 |
电流 电压 |
— |
THD%:
|
ü | — |
测量仪运行小时数 负载运行小时数 电力中断 |
ü | ü |
相角
|
ü | — |
通讯 | RS-485 Modbus RTU | RS-485 Modbus RTU |
每分钟转数 (RPM) |
ü | ü |
继电器 | ü | — |
负载百分比 | ü | ü |