Configuración del LED de alarma/de impulsos de energía o de la salida digital para el recuento de impulsos de energía mediante ION Setup
- Inicie ION Setup .
- Conecte la central de medida.
- Abra la pantalla Energy Pulsing.
-
Seleccione el LED o una salida digital que configurar y
haga clic en Edit.
Se visualiza la pantalla de configuración.
- Especifique un nombre descriptivo para la Label de la salida digital.
- Configure los demás parámetros de configuración según convenga.
-
Haga clic en Send para guardar los
cambios.
Parámetros de configuración del LED de alarma/de impulsos de energía disponibles a través de ION Setup
Parámetro
Valores
Descripción
Mode
LED: Disabled, Alarm, Energy
Salida digital: External, Energy
LED:
-
El LED está desactivado.
-
Alarm configura el LED para la notificación de alarmas.
-
Energy} configura el LED para el recuento de impulsos de energía.
Salida digital:
-
Energy: asocia la salida digital con los impulsos de energía.
-
External: disocia la salida digital de los impulsos de energía.
Pulse rate (p/k_h)
1 a 9 999 999
Cuando se configura para el recuento de impulsos de energía, este ajuste define cuántos impulsos se envían al LED por cada 1 kWh, 1 kVARh o 1 kVAh de energía acumulada.
Parámetro
Active Energy Delivered
Active Energy Received
Active Energy Del+Rec
Reactive Energy Delivered
Reactive Energy Received
Reactive Energy Del+Rec
Apparent Energy Delivered
Apparent Energy Received
Apparent Energy Del+Rec
Selecciona qué canal de energía acumulada se supervisa y utiliza para el recuento de impulsos de energía.
-