Configurazione
Panoramica
Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici, occorre configurare i parametri utilizzando il software PowerSuite (vedere il capitolo PowerSuite del manuale d'uso).
![]() |
---|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
L’uso di questo prodotto richiede esperienza nella
progettazione e nella programmazione di sistemi di controllo. Solo
il personale in possesso di tali requisiti è autorizzato a programmare
e utilizzare il prodotto.
Seguire le normative e i codici locali e nazionali
in materia di sicurezza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
Installazione del software
Passo |
Descrizione |
---|---|
1 |
Inserire il disco di installazione nel drive CD/DVD del PC. |
2 |
Accedere al file setup.exe e fare clic su di esso. Viene visualizzata la procedura guidata di installazione. |
3 |
Seguire le istruzioni della procedura guidata. |
Collegarsi al software PowerSuite ™
Impostazione dei parametri
Passo |
Descrizione |
---|---|
1 |
Avviare il software PowerSuite. |
2 |
Nella schermata Load Configuration (Configurazione carico), selezionare e aprire un file di configurazione con le impostazioni predefinite di fabbrica. |
3 |
Aprire la struttura ad albero Device Information (Informazioni dispositivo) dei comandi e impostare i parametri di esercizio. |
4 |
Aprire il ramo Settings della struttura ad albero. |
5 |
Individuare e impostare i parametri di funzionamento nella sezione Motor and Control. |
6 |
Ripetere il passo 5 per tutti gli altri sotto-rami delle voci di impostazione. |
7 |
Salvare una copia delle impostazioni di configurazione complete in un nuovo file di configurazione. |
Impostazioni dei parametri per l'esempio di applicazione:
Ramo Device Information |
Voce secondaria |
Parametro |
Impostazione |
---|---|---|---|
Device information (Informazioni dispositivo) |
– |
Current range (Campo di corrente) |
1,35-27 A |
Network (Rete) |
Modbus/TCP |
||
Control voltage (Tensione di controllo) |
100-240 V CA |
Ramo Settings |
Voce secondaria |
Parametro |
Impostazione |
---|---|---|---|
Motor and Control Settings (Impostazioni motore e controlli) |
Motor operating mode (Modalità di funzionamento del motore) |
Nominal voltage (Tensione nominale) |
400 V |
Nominal power (Potenza nominale) |
4 kW |
||
Operating mode (Modalità di funzionamento) |
Indipendente a 3 fili |
||
Contactor rating (Portata contattore) |
9 A |
||
Fase |
Trifase |
||
Motor temperature sensor (Sensore temperatura motore) |
Tipo di sensore |
PTC binario |
|
Trip enable (Attivazione disinnesto) |
Abilitato |
||
Trip level (Soglia sgancio) |
A seconda del motore |
||
Alarm level (Soglia di allarme) |
A seconda del motore |
||
Load CT (TC di carico) |
Load CT ratio (Rapporto TC di carico) |
Interna |
|
Load CT passes (Passaggi TC di carico) |
1 (1) |
||
Sensore corrente di terra |
Rapporto sensore corrente di terra |
1000:1 |
|
Control mode |
Local control (Controllo locale) |
Morsettiera |
|
Thermal Settings (Impostazioni termico) |
Thermal overload (Sovraccarico termico) |
Tipo di disinnesto |
Termico inverso |
Trip class (Classe di intervento) |
10 |
||
FLC1 (1) |
50% * (equivalente a 9 A) |
||
Trip enable (Attivazione disinnesto) |
Abilitato |
||
Alarm enable (Attivazione allarme) |
Abilitato |
||
Current Settings (Impostazioni della corrente) |
Ground Current Mode (Modalità corrente di terra) |
Trip enable (Attivazione disinnesto) |
Abilitato |
Trip level (Soglia sgancio) |
1 A |
||
Trip timeout (Timeout disinnesto) |
0,5 s |
||
Alarm enable (Attivazione allarme) |
Abilitato |
||
Alarm level (Soglia di allarme) |
200 mA |
||
Voltage Settings (Impostazioni della tensione) |
Undervoltage (Tensione insufficiente) |
Trip enable (Attivazione disinnesto) |
Abilitato |
Trip level (Soglia sgancio) |
85% |
||
Trip timeout (Timeout disinnesto) |
3 s |
||
Alarm enable (Attivazione allarme) |
Abilitato |
||
Alarm level (Soglia di allarme) |
90 % |
Trasferimento del file di configurazione
Passo |
Descrizione |
---|---|
1 |
Aprire il file di configurazione da trasferire.
|
2 |
Collegare il PC al controller LTM R.
|
3 |
Trasferire il file di configurazione:
Risultato: il prodotto è pronto per l'uso. |