Dati motore
La tabella elenca i dati del motore per la comunicazione Modbus TCP/IP e EtherNet/IP.
|
Modbus TCP/IP Indirizzo (Registro) |
Indirizzo EtherNet/IP |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x15B5 (5558) |
72 : 02: 01 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Stato del motore
|
|
0x15B6 (5559) |
72 : 02: 02 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
S |
Memoria termica |
|
0x15B7–0x15B8 (5560–5561) |
72 : 02: 03 |
L |
1 |
s |
UINT32 |
N |
Tempo mancante a disinnesto termico |
|
0x15B9–0x15BA (5562–5563) |
72 : 02: 04 |
L |
1 |
s |
UINT32 |
N |
Tempo di raffreddamento termico |
|
0x15BB (5564) |
72 : 02: 05 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
Contatore di avviamenti massimi/Contatore di avviamenti massimi per ora |
|
0x15BC–0x15BD (5565–5566) |
72 : 02: 06 |
L |
1 |
s |
UINT32 |
Y |
Tempo massimo di avvio/Tempo massimo di inibizione dell'avvio |
|
0x15BE–0x15BF (5567–5568) |
72 : 02: 07 |
R |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente di picco di avvio del motore |
|
0x15C0–0x15C1 (5569–5570) |
72 : 02: 08 |
R |
0,001 |
s |
UINT32 |
N |
Tempo di avvio del motore |
|
0x15C2–0x15C3 (5571–5572) |
72 : 02: 09 |
L |
1 |
min |
UINT32 |
S |
Ore di esercizio totali |
|
0x15C4–0x15C5 (5573–5574) |
72 : 02: 0A |
L |
1 |
min |
UINT32 |
S |
Ultima ora di funzionamento |
|
0x15C6 (5575) |
72 : 02: 0B |
L |
1 |
– |
UINT16 |
S |
Numero di avviamenti |
|
0x15C7 (5576) |
72 : 02: 0C |
L |
1 |
– |
UINT16 |
S |
Numero di arresti |
|
0x15C8 (5577) |
72 : 02: 0D |
L |
1 |
– |
UINT16 |
S |
Causa arresto motore
|
|
0x15C9 (5578) |
72 : 02: 0E |
L |
1 |
– |
UINT16 |
S |
Contatore disinnesti |