DOCA0258ES-00

Datos del motor

En la tabla se muestran los datos del motor para la comunicación de Modbus TCP/IP y EtherNet/IP.

Dirección Modbus TCP/IP (Registro)

Dirección EtherNet/IP

L/E

X

Unidad

Tipo

Guardado

Descripción

0x15B5 (5558)

72 : 02: 01

R

1

UINT16

NO

Estado del motor

  • 1: Parada

  • 2: Arranque

  • 4: En funcionamiento

0x15B6 (5559)

72 : 02: 02

R

1

%

UINT16

Memoria térmica

0x15B7–0x15B8 (5560–5561)

72 : 02: 03

R

1

s

UINT32

NO

Tiempo térmico hasta el disparo

0x15B9–0x15BA (5562–5563)

72 : 02: 04

R

1

s

UINT32

NO

Tiempo térmico de refrigeración

0x15BB (5564)

72 : 02: 05

R

1

UINT16

Y

Contador de arranques máximos o contador de arranques máximos por hora

0x15BC–0x15BD (5565–5566)

72 : 02: 06

R

1

s

UINT32

Y

Tiempo de arranques máximos o tiempo de inhibición de arranques máximos

0x15BE–0x15BF (5567–5568)

72 : 02: 07

R

0,001

A

UINT32

NO

Pico de corriente de arranque del motor

0x15C0–0x15C1 (5569–5570)

72 : 02: 08

R

0,001

s

UINT32

NO

Tiempo de arranque del motor

0x15C2–0x15C3 (5571–5572)

72 : 02: 09

R

1

min

UINT32

Horas de funcionamiento totales

0x15C4–0x15C5 (5573–5574)

72 : 02: 0A

R

1

min

UINT32

Última hora de funcionamiento

0x15C6 (5575)

72 : 02: 0B

R

1

UINT16

Número de arranques

0x15C7 (5576)

72 : 02: 0C

R

1

UINT16

Número de paradas

0x15C8 (5577)

72 : 02: 0D

R

1

UINT16

Causa de parada del motor

  • 0: Ninguno

  • 1: HMI

  • 2: DI local

  • 3: DI remota

  • 4: Comunicación

  • 5: Reinicio automático

  • 6: Disparo

  • 7: Sin corriente

  • 8: Parada forzada

  • 9: Cambio de dirección

  • 10: Sin feedback

  • 11: Cambio de velocidad

  • 12: Parada personalizada

  • 13: Transferencia de modo

  • 14: Fallo del controlador interno (ICM)

  • 15: Ausencia de tensión

0x15C9 (5578)

72 : 02: 0E

R

1

UINT16

Contador de disparos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?