Motor Data
The table lists the motor data for Modbus TCP/IP and EtherNet/IP communication.
|
Modbus TCP/IP Address (Register) |
EtherNet/IP Address |
RW |
X |
Unit |
Type |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x15B5 (5558) |
72 : 02 : 01 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Motor status
|
|
0x15B6 (5559) |
72 : 02 : 02 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
Y |
Thermal memory |
|
0x15B7–0x15B8 (5560–5561) |
72 : 02 : 03 |
R |
1 |
s |
UINT32 |
N |
Thermal time to trip |
|
0x15B9–0x15BA (5562–5563) |
72 : 02 : 04 |
R |
1 |
s |
UINT32 |
N |
Thermal time to cool |
|
0x15BB (5564) |
72 : 02 : 05 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
Max starts counter/Max starts per hour counter |
|
0x15BC–0x15BD (5565–5566) |
72 : 02 : 06 |
R |
1 |
s |
UINT32 |
Y |
Max start time/Max start inhibit time |
|
0x15BE–0x15BF (5567–5568) |
72 : 02 : 07 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
Motor starting peak current |
|
0x15C0–0x15C1 (5569–5570) |
72 : 02 : 08 |
R |
0.001 |
s |
UINT32 |
N |
Motor starting time |
|
0x15C2–0x15C3 (5571–5572) |
72 : 02 : 09 |
R |
1 |
min |
UINT32 |
Y |
Total run hour |
|
0x15C4–0x15C5 (5573–5574) |
72 : 02 : 0A |
R |
1 |
min |
UINT32 |
Y |
Last run hour |
|
0x15C6 (5575) |
72 : 02 : 0B |
R |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
Number of starts |
|
0x15C7 (5576) |
72 : 02 : 0C |
R |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
Number of stops |
|
0x15C8 (5577) |
72 : 02 : 0D |
R |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
Motor stop cause
|
|
0x15C9 (5578) |
72 : 02 : 0E |
R |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
Trip counter |