Motor Data(모터 데이터)
이 표는 Modbus TCP/IP 및 EtherNet/IP 통신에 관한 모터 데이터를 나열합니다.
|
Modbus TCP/IP 주소 (등록) |
EtherNet/IP 주소 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x15B5 (5558) |
72 : 02: 01 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
모터 상태
|
|
0x15B6 (5559) |
72 : 02: 02 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
Y |
Thermal memory(열 메모리) |
|
0x15B7–0x15B8 (5560–5561) |
72 : 02: 03 |
R |
1 |
초 |
UINT32 |
N |
Thermal time to trip(열 트립 시간) |
|
0x15B9–0x15BA (5562-5563) |
72 : 02: 04 |
R |
1 |
초 |
UINT32 |
N |
열 냉각 시간 |
|
0x15BB (5564) |
72 : 02: 05 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
최대 시작 카운터/시간당 최대 시작 카운터 |
|
0x15BC–0x15BD (5565-5566) |
72 : 02: 06 |
R |
1 |
초 |
UINT32 |
Y |
최대 시작 시간/최대 시작 금지 시간 |
|
0x15BE–0x15BF (5567-5568) |
72 : 02: 07 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
모터 시작 피크 전류 |
|
0x15C0–0x15C1 (5569-5570) |
72 : 02: 08 |
R |
0.001 |
초 |
UINT32 |
N |
모터 시작 시간 |
|
0x15C2–0x15C3 (5571-5572) |
72 : 02: 09 |
R |
1 |
분 |
UINT32 |
Y |
총 작동 시간 |
|
0x15C4–0x15C5 (5573-5574) |
72 : 02: 0A |
R |
1 |
분 |
UINT32 |
Y |
Last run hour(마지막 실행 시간) |
|
0x15C6 (5575) |
72 : 02: 0B |
R |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
시작 횟수 |
|
0x15C7 (5576) |
72 : 02: 0C |
R |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
정지 횟수 |
|
0x15C8 (5577) |
72 : 02: 0D |
R |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
모터 정지 원인
|
|
0x15C9 (5578) |
72 : 02: 0E |
R |
1 |
– |
UINT16 |
Y |
트립 카운터 |