Introduction aux relais VigiPacTRHU/RHUs
Gamme principale PacT Series
Pérennisez votre installation grâce aux PacT Series basse et moyenne tension de Schneider Electric. Fondée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la PacT Series comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des relais différentiels et des fusibles, adaptés à toutes les applications standard et spécifiques. Bénéficiez de performances fiables avec la PacT Series sur les tableaux de distribution compatibles EcoStruxure, de 16 à 6300 A en basse tension et jusqu'à 40,5 kV en moyenne tension.
Présentation
VigiPacT est une gamme complète de produits de protection contre les défauts d'isolement destinée à tout type d'installation CA, y compris les systèmes de distribution d'alimentation, de sous-distribution et de commande industrielle. Les appareils VigiPacT fonctionnent dans des systèmes TT, TNS et IT (pour la protection des personnes contre tout contact direct). Dans les systèmes IT, les appareils VigiPacT fonctionnent uniquement lorsque l'impédance de boucle est élevée.
Les relais sont de typeA et CA, tel que défini par la norme IEC/EN60947-2 (annexe M).
Installé à l'avant des tableaux et panneaux, le relais VigiPacT RHU/RHUs apporte une aide précieuse pour la maintenance des installations électriques.
Le relais VigiPacT RHU/RHUs:
-
surveille le courant de fuite à la terre;
-
identifie les défauts d'isolement avant qu'ils ne deviennent dangereux pour les personnes et les biens;
-
protège les moteurs, les conducteurs de mise à la terre et les biens contre les risques d'incendie;
-
protège les personnes contre tout contact indirect et assure une protection complémentaire contre les contacts directs.
Normes
Les relais VigiPacT RHU/RHUs sont conçus pour répondre aux normes suivantes:
|
Normes |
Description |
|---|---|
|
IEC/EN60755 |
Règles générales applicables aux dispositifs de protection à courant différentiel résiduel |
|
IEC/EN60947-2 (annexe M) |
Appareillage à basse tension, partie2 (disjoncteurs) |
|
IEC/EN60947-5-1 |
Appareillage à basse tension, partie5-1 (appareils électromécaniques) |
|
IEC/EN61000-4-2 |
Essai d'immunité aux décharges électrostatiques |
|
IEC/EN61000-4-3 |
Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques |
|
IEC/EN61000-4-4 |
Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves |
|
IEC/EN61000-4-5 |
Essai d'immunité aux ondes de choc |
|
IEC/EN61000-4-6 |
Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques |
|
CISPR11 |
Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquence radioélectrique |
|
EN61000-6-2 |
Immunité aux environnements industriels |
|
EN50081-1 |
Emissions pour environnements tertiaires et résidentiels |
|
IEC/EN60664-1 |
Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension, partie1 |
|
EN50102 |
Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes |
|
IEC60364 et NFC15100 |
Règles d'installation pour la distribution électrique basse tension |
Le relais VigiPacT RHU/RHUs respecte la norme IEC60947-2 (AnnexeM). Il a passé avec succès la séquence d'essais MI à MIV. La gamme VigiPacT détient également la certification OC.