Introducción a los relés VigiPacT RHU y RHUs
Gama maestra de la serie PacT
Prepara tu instalación para el futuro con la PacT Series de baja y media tensión de Schneider Electric. Basada en la legendaria innovación de Schneider Electric, la PacT Series incluye interruptores automáticos, interruptores, dispositivos de corriente residual y fusibles de primer nivel para todas las aplicaciones estándar y específicas. Disfruta de un sólido rendimiento con la PacT Series en los equipos de conmutación preparados para EcoStruxure, de 16 a 6300 A en baja tensión y hasta 40,5 kV en media tensión.
Descripción general
VigiPacT es una gama completa que proporciona protección de defecto a tierra para cualquier tipo de instalación de CA, incluidos la distribución de alimentación, la subdistribución y los sistemas de control industrial. Los dispositivos VigiPacT funcionan en sistemas TT, TNS e IT para la protección de personas ante el contacto directo. En el sistema IT, los dispositivos VigiPacT solo funcionan cuando la impedancia de bucle es elevada.
Los relés son de tipo A y CA según el estándar IEC/EN 60947-2 (anexo M).
El relé VigiPacT RHU/RHUs se instala en la parte frontal de paneles de distribución y paneles y proporciona una valiosa ayuda en el mantenimiento de instalaciones eléctricas.
El relé VigiPacT RHU/RHUs realiza las siguientes funciones:
-
Supervisa la corriente de fuga a tierra.
-
Identifica los fallos de aislamiento antes de que se vuelvan peligrosos para la vida y los bienes.
-
Ayuda a proteger los motores, los conductores de puesta a tierra y la propiedad contra el peligro de incendio.
-
Ayuda a proteger a las personas contra el contacto indirecto y proporciona una protección complementaria contra el contacto directo.
Normativas
Los relés VigiPacT RHU/RHUs están diseñados para cumplir con las siguientes normativas:
|
Normativas |
Descripción |
|---|---|
|
IEC/EN 60755 |
Reglas generales para los dispositivos de protección de corriente residual. |
|
IEC/EN 60947-2 (anexo M) |
Aparellaje de conexión y de control de baja tensión, parte 2 (interruptores automáticos). |
|
IEC/EN 60947-5-1 |
Aparellaje de conexión y de control de baja tensión, parte 5-1 (dispositivos electromecánicos). |
|
IEC/EN 61000-4-2 |
Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas. |
|
IEC/EN 61000-4-3 |
Ensayo de inmunidad de campos electromagnéticos de radiofrecuencia radiada. |
|
IEC/EN 61000-4-4 |
Ensayo de inmunidad de ráfagas eléctricas rápidas transitorias. |
|
IEC/EN 61000-4-5 |
Ensayo de inmunidad a sobretensión. |
|
IEC/EN 61000-4-6 |
Inmunidad frente a interferencias propagadas, producida por campos de radiofrecuencia. |
|
CISPR 11 |
Límites y métodos de medición de las características de interferencias electromagnéticas de equipos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (ISM). |
|
EN 61000-6-2 |
Inmunidad en entornos industriales. |
|
EN 50081-1 |
Emisiones para los entornos comerciales y residenciales. |
|
IEC/EN 60664-1 |
Coordinación del aislamiento para equipos en sistemas de baja tensión, parte 1. |
|
EN 50102 |
Grados de protección proporcionados por las carcasas eléctricas contra los impactos mecánicos externos. |
|
IEC 60364 y NF C 15100 |
Reglas de instalación para la distribución eléctrica de baja tensión. |
El relé VigiPacT RHU/RHUs cumple con la normativa IEC 60947-2 (anexo M). Para alcanzar la conformidad, ha pasado las secuencias de prueba MI a MIV. La gama VigiPacT también cuenta con un certificado de esquema CB.