system m e sistema D - Saída de soquete único conectada, 16 A
System M
MEG2380-0319, MEG2380-0325, MEG2380-0344, MEG2380-0414, MEG2380-0460
System Design
MEG2380-6034, MEG2380-6035, MEG2380-6036
- Acerca do dispositivoA tomada conectável 16 A (a seguir designada Tomada) é uma tomada elétrica conectável, concebida para gerir e controlar dispositivos elétricos de forma conveniente e eficaz.
- Instalar o dispositivoConsultar as instruções de instalação fornecidas com este produto.
- Quick Home ConnectO Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para hub ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa funções como comutação, regulação de intensidade de luz e controlo de estores utilizando o interruptor sem fios conectável (a seguir designado interruptor sem fios) através de uma rede Zigbee.
- Emparelhar o dispositivo com o Hub WiserAtravés da aplicação Wiser Home, emparelhe o seu dispositivo com o Hub Wiser para aceder e controlar o dispositivo.
- Configuração do dispositivo
- Utilizar o dispositivo
- Remover o dispositivo do sistemaAtravés da aplicação Wiser Home, pode remover a tomada do sistema Wiser.
- Redefinir o dispositivoPode repor a tomada nas predefinições de fábrica. Pode ser reposto manualmente em qualquer altura, por exemplo, aquando da substituição do Hub.
- Indicador LED
- Resolução de problemas
- Informações técnicas