DUG_Tomada Wiser_WH-10

Informações técnicas

Tipo de saída

CCTFR6500 

Tipo E

CCTFR6501 

Tipo F ou Schuko

WB704H1A0902

Tipo G

Tensão nominal

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Potência nominal

3000 W

Corrente nominal

13 A

Stand-by

Máximo 0,5 W

Temperatura de funcionamento

0 °C a +40 °C

Temperatura de armazenamento

-10 °C a +40 °C

Classificação IP

IPX0

Frequência de funcionamento

2400 MHz (Banda ISM)

Potência máx. de radiofrequência transmitida

+8 dBm

Classe de poluição

2

Classe de software

A

Dimensões do produto
(A x L x P)

79,6 x 67,9 x 72,5 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?