Technische Daten
|
Ausgangstyp |
CCTFR6500 |
Typ E |
|
|
CCTFR6501 |
Typ F oder Schuko |
||
|
WB704H1A0902 |
Typ G |
||
|
Nominal voltage (Nennspannung) |
100-240 V AC, 50/60 Hz |
||
|
Nennleistung |
3000 W |
||
|
Nennstrom |
13 A |
||
|
Standby |
max. 0.5 W |
||
|
Betriebstemperatur |
0 °C bis +40 °C |
||
|
Lagertemperatur |
-10 °C bis +40 °C |
||
|
Schutzart |
IPX0 |
||
|
Betriebsfrequenz |
2400 MHz (ISM-Band) |
||
|
Max. übertragene Funkfrequenzleistung |
≤ 8 dBm |
||
|
Verschmutzungsklasse |
2 |
||
|
Softwareklasse |
A |
||
|
Produktabmessungen |
79.6 x 67.9 x 72.5 mm |
||