Sección del TAC PremSetTM
Esta sección incluye las siguientes características y clasificaciones estándar:
-
El gabinete para interiores se ofrece en una sección de 375 mm (14,75 pulg) de ancho.
-
Aplicación para exteriores disponible con gabinete adicional para exteriores
-
TAC fijo (no extraíble)
-
Conexión derecha e izquierda.
-
Compatible para usar con las opciones de conexión delantera y trasera PremSetTM.
-
Compatible con la opción de pedestal de base PremSet de 254 mm (10 pulg)
-
Aplicaciones principales:
-
Conexión de carga
-
Conexión de línea a través de una sección adicional
-
Se requiere una sección adicional para permitir el aislamiento del TAC
-
Tabla 2: Clasificaciones estándar
Descripción |
Valor nominal |
---|---|
Tensión nominal máx. |
15 kV |
Tensión nominal de aguante a frecuencia de la red |
36 kV; 1 minuto |
Valor nominal de la prueba de nivel básico de aislamiento BIL |
5 kV, 60 kV BIL 15 kV, 95 kV BIL |
Corriente nominal continua |
600 A, 1200 A |
Corriente nominal de aguante de corto circuito |
Corriente nominal de aguante de corta duración: 25 kA, 2 seg |
Corriente de aguante de pico nominal: 65 kA |
|
TAC VA máx. |
5 kVA |
Tensiones primarias |
2,4; 4,16; 4,8; 7,2; 8,32; 12; 12,47; 13,2; 13,8; 14,4 kV |
Tensión secundaria |
120 V |