46010-523-01

Section TAC du PremSetMD

Cette section donne les caractéristiques et valeurs nominales standard suivantes :

  • Armoire intérieure offerte en largeur 14,75 po (375 mm)

  • Application extérieure disponible avec une armoire extérieure supplémentaire

  • TAC fixe (non amovible)

  • Raccordement gauche et droite

  • Compatible avec les options de raccordement avant et arrière PremSetMD

  • Compatible avec l’option de socle PremSet de 10 po (254 mm)

  • Principales applications :

    • Connexion de la charge

    • Raccordement de ligne par le biais d’une section supplémentaire

    • Section supplémentaire requise pour permettre l’isolement du TAC

Tableau 2 – Valeurs nominales

Description

Valeur nominale

Tension max. nominale

15 kV

Tension de tenue à la fréquence industrielle

36 kV ; 1 minute

Niveau d’isolement BIL nominal

BIL 5 kV, 60 kV

BIL 15 kV, 95 kV

Courant continu nominal

600 A, 1200 A

Courant de tenue au court-circuit nominal

Courant de tenue de courte durée nominal 25 kA, 2 s

Courant de tenue de crête nominal : 65 kA

VA max. TAC

5 kVA

Tensions primaires

2,4; 4,16; 4,8; 7,2; 8,32; 12; 12,47; 13,2; 13,8; 14,4 kV

Tension secondaire

120 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?