Anexo 2: Kits de accesorios
Los tableros NQ disponen de una amplia gama de kits de accesorios instalables en el lugar de trabajo:
-
Kits de barra a tierra del equipo
-
Kits de zapatas de neutro sobredimensionadas para tableros de 100-600 A
-
Kits de zapatas de alimentación secundaria para tableros de 100-400 A
-
Kits de zapatas principales
-
Kits de zapatas mecánicas: aluminio
-
Kits de zapatas mecánicas: cobre
-
Kits de zapatas de compresión Versa-Crimp: aluminio
-
Kits de zapatas de compresión Versa-Crimp: cobre
-
-
Kits de barrera lateral de línea y correa de conexión neutra
Kits de barra a tierra del equipo
Los kits de barras a tierra para equipos, aptos para cable de cobre o aluminio, satisfacen las necesidades de puesta a tierra de los tableros NQ y los centros de carga QONQ.
Especificaciones de los kits de barras a tierra para equipos
| Tablero | Usar número de catálogo del kit de barra a tierra | ||
|---|---|---|---|
| Circuito de derivación | Valor nominal de red | Aluminio* | Cobre* |
| 1–42 |
600 A máximo |
(1) PK27GTA |
(1) PK27GTACU |
| 54-84 |
(2) PK27GTA |
(2) PK27GTACU |
|
|
54-72 |
800 A máximo |
(2) PK23GTAL |
(2) PK27GTACU (2) QO1150AN |
Kits de zapatas de neutro sobredimensionadas para tableros de 100-600 A
Los kits de zapatas de neutro sobredimensionadas están disponibles para aplicaciones en las que se requieren conductores de terminación de 3 AWG o más para el neutro.
Especificaciones de los kits de zapatas de neutro sobredimensionadas para tableros de 100-600 A
| Valor nominal del interruptor automático | Número de catálogo del kit | Calibre del cable Al/Cu(mm)2) |
|---|---|---|
| 70 A |
(1) #12-#2 AWG Al ([1] 3,3-33,6) |
|
| 80-100 A |
(1) #14–2/0 AWG Al/Cu ([1] 2,1–67,4) |
|
| 80-120 A |
(1) #4-1/0 AWG Al/Cu ([1] 21,2-53,5) |
|
| 110–150 A |
(1) #1–2/0 AWG Al/Cu ([1] 42,4–67,4) |
|
| 175-200 A |
(1) #4 AWG–300 kcmil Al/Cu ([1] 21,2–152) |
Kits de zapatas de alimentación secundaria para tableros de 100-400 A
Kits de zapatas principales
Kits de zapatas mecánicas — Aluminio
| Amperaje de tablero | Número de catálogo del kit | Calibre del cable Al/Cu(mm)2) |
|---|---|---|
| 100 | Estándar |
# 6-2/0 AWG |
| 225 | Estándar |
#6 AWG–350 kcmil |
| 400 | Estándar |
(1) 1/0 AWG–750 kcmil ([1] 53,48-380 mm2) ([2] 53,48-177.3 mm2) |
| 600 | Estándar |
(2) 1/0 AWG–750 kcmil |
|
(3) #6 AWG–250 kcmil |
Kits de zapatas mecánicas — Cobre
| Amperaje de tablero | Número de catálogo del kit | Calibre del cable Al/Cu(mm)2) |
|---|---|---|
| 100 |
# 6-2/0 AWG |
|
| 225 |
#6 AWG-250 kcmil |
|
| 400 |
(1) 1/0 AWG–750 kcmil ([1] 53,48–380 mm2) |
|
| 600 |
Versa-Crimp™ Kits de zapatas de compresión — Aluminio
| Amperaje de tablero | Número de catálogo del kit | Calibre del cable Al/Cu(mm)2) | Herramienta de prensado |
|---|---|---|---|
| 100 |
# 8-1/0 AWG |
VC6 (Todos) |
|
| 225 |
#4 AWG-300 kcmil |
||
| 400 |
(2) 2/0 AWG-500 kcmil |
VC6–3, VC6–FT | |
| 600 |
Versa-Crimp™ Kits de zapatas de compresión — Cobre
| Amperaje de tablero | Número de catálogo del kit | Calibre del cable Al/Cu(mm)2) | Herramienta de prensado |
|---|---|---|---|
| 100 |
# 6-1/0 AWG |
VC6 (Todos), VC7 (Todos) |
|
| 225 |
2/0 AWG–300 kcmil |
VC6-3, VC7, VC6-FT, VC7–FT |
|
| 400 |
400–750 kcmil |
VC6-FT, VC7–FT, VC8 |
|
| 600 |
(2) 250–500 kcm |
VC6-3, VC7, VC6-FT, VC7–FT |
Kits de barrera lateral de línea y correa de conexión neutra
En función de la aplicación y del código de instalación adoptado, puede ser necesaria una barrera lateral de línea y una correa de conexión neutra. Seleccione la barrera adecuada de la siguiente tabla, en función del interruptor automático principal.