80043-870-01

Annexe

Numéros des pièces du contrôleur à distance

Contrôleur Tension du système Nº de catalogue
NF3500G4 120

RMC3500G4120

240

RMC3500G4240

277

RMC3500G4277

Manuels d’utilisation Powerlink

Numéro de document Titre du document
63249-402-200 Alimentation électrique à utiliser avec les systèmes Powerlink
63249-420-374 Installation des contrôleurs Powerlink NF3500G4
63249-420-409 Utilisation et configuration du contrôleur NF3500G4

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques
Dimensions 12 × 12 × 6 po (305 × 305 × 152 mm)
Montage Montage mural
Température de fonctionnement Température ambiante de 10 à 40 °C (50-104 °F)
Communications
Ports 10/100 Base-T Ethernet : (2) à l’intérieur du compartiment de bornes, (1) sur le panneau avant,
utilisés pour les communications Modbus/TCP et BACnet IP.
(1) RS-232 (1) RS-485
Entrées
Entrées 2 fils (16), 2 fils avec retour d’état* (8), 3 fils (8), analogiques (4)
Sorties 8 sorties, maximum 160 mA*
Alimentation auxiliaire 24 Vcc (courant maximum de 160 mA)
Gamme de fils de borne 24-18 AWG
Alimentation électrique (systèmes de tension 120, 240 et 277 V)
NF120PSG3L Tension du réseau 120/240 Vca et 208Y/120 Vca
Tension d’entrée 110-120 Vca, 50-60 Hz
Puissance d’entrée requise 20 VA maximum
NF240PSG3L Tension du réseau 240 VCA
Tension d’entrée 240 Vca, 50/60 Hz
Puissance d’entrée requise 20 VA maximum
NF277PSG3L Tension du réseau 480Y/277 Vca
Tension d’entrée 277 Vca, 50/60 Hz
Puissance d’entrée requise 20 VA maximum
Listes
Équipement de gestion de l’énergie homologué UL 916
Boîtier homologué UL type 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?