80043-870-01

Apéndice

Números de piezas del controlador de montaje remoto

Controlador Tensión del sistema Número de catálogo
NF3500G4 120

RMC3500G4120

240

RMC3500G4240

277

RMC3500G4277

Manuales de instrucciones de Powerlink

Número de documento Título del documento
63249-402-200 Fuente de alimentación para usar con los sistemas Powerlink
63249-420-374 Instalación de los controladores Powerlink NF3500G4
63249-420-409 Operación y configuración del controlador NF3500G4

Especificaciones técnicas

Características físicas
Dimensiones 304,8 mm x 304,8 mm x 152,4 mm (12 pulg x 12 pulg x 6 pulg)
Montaje Montaje en la pared
Temperatura de operación A una temperatura ambiente entre 10 y 40 °C (50 - 104 °F)
Comunicaciones
Puertos Ethernet 10/100 Base-T: (2) dentro del compartimiento de terminales, (1) en el panel frontal,
utilizado para comunicaciones Modbus/Tcp y BACnet IP.
(1) RS232 (1) RS485
Entradas
Entradas 2 hilos (16), 2 hilos con retroalimentación de estado* (8), 3-hilos (8), análogo (4)
Salidas 8 salidas, máximo de 160 mA*
Alimentación auxiliar 24 VCC (corriente máxima 160 mA)
Rango de cables terminales 24-18 AWG
Fuente de alimentación (por sistemas de tensión 120, 240 y 277 V)
NF120PSG3L Tensión del sistema 120/240 VCA, 208Y/120 VCA
Tensión de entrada 110–120 VCA, 50/60 Hz
Requisitos de alimentación de entrada 20 VA máx.
NF240PSG3L Tensión del sistema 240 VCA
Tensión de entrada 240 VCA, 50/60 Hz
Requisitos de alimentación de entrada 20 VA máx.
NF277PSG3L Tensión del sistema 480Y/277 VCA
Tensión de entrada 277 VCA, 50/60 Hz
Requisitos de alimentación de entrada 20 VA máx.
Certificaciones
Cerificación UL 916 para Equipo de gestión de energía
Certificación UL para Gabinete de tipo 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?