990-6289H-037

选件重量和尺寸

注: 以下所列选项并非适用于所有 UPS 型号。有关 UPS 型号,请参阅硬件选项列表。

标准电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
注: E3MCBC10D 和 E3MCBC10E 由两个机柜组成。

标准电池柜运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1120
1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E
Cabinet with breaker
Cabinet without breaker

1300
1980 1130 970
1282 1980 1130 970

电池断路器箱的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBBB100K200H 38 800 500 280

电池断路器箱的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBBB100K200H 65 1200 825 530

电池断路器套件的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBBK100K200H 13 530 320 230

电池断路器套件的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBBK100K200H 29 800 500 570

维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

维修旁路面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBP60K400H 110 1200 810 600

维修旁路机柜的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3LMBP250K600H 227 1970 500 850

维修旁路机柜的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3LMBP250K600H 267 2150 950 990

底部进线机柜运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVBEC 96 2134 535 990

底部进线机柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVBEC 85 1970 400 850
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.